- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
El termopar permite la medición precisa de las temperaturas. Entre dos cables de diferentes materiales, se genera un voltaje que varía según el aumento de temperatura. Con Stäubli termopar contactos, puede ampliar las cadenas de medición o disponerlas como contacto macho de conexión.
Los contactos de presión de termopar están disponibles para 5 tipos diferentes de sensores: E, J, K, N y T. Por esa razón, Stäubli ha desarrollado diferentes tipos de contactos de resorte a partir de los 7 materiales más utilizados: