Amplia gama de productos de acoplamiento sin fugas disponibles con o sin válvulas de cierre hasta 15 bar. Acoplamientos neumáticos y para fluidos de diseño especial disponibles bajo pedido.
Módulos con cierre en una válvula lateral o sin cierre, presión máxima de 15 bar o 10 torr de vacío medio, sujeción y conexión roscada PLV para tubos de plástico calibrados (PA o PU) y 100.000 ciclos de conexión.
Conectores hidráulicos para refrigerantes, con una presión máxima de 15 bar o un vacío medio de 10 torr, con 100% a prueba de fugas y 100.000 ciclos de conexión