Varias versiones de CombiTac uniq están disponibles para montaje en panel y rack, o dentro de una carcasa DIN apropiada dependiendo de su aplicación. Para garantizar un montaje sin errores y una instalación rápida, CombiTac uniq se entrega ya montado. Solo los contactos que requieren crimpado o soldadura antes de la instalación se suministran por separado. El premontaje de cables está disponible bajo pedido.
CombiTac uniq es apto para conexiones de aplicaciones tanto manuales como automáticas. Ofrece tamaños y marcos ajustables para montaje en panel, o aluminio y carcasas DIN de plástico. CombiTac uniq se entrega siempre ya montado (excepto los contactos que requieren crimpado), lo que garantiza una instalación sin errores y ahorra mucho tiempo y costes de montaje. El premontaje de cables está disponible bajo pedido.