SISTEMA DE CONECTORES MODULARES

CombiTac uniq: el conector modular para las exigencias más altas

Completamente personalizable de hasta 100'000 ciclos de conexión (hasta 10 millones de ciclos de conexión para una selección de contactos con el cabezal de cambio rápido Stäubli), garantiza un rendimiento de larga duración en las condiciones mecánicas y ambientales más exigentes.

 

 

 

  • Alta potencia hasta 720 A
  • Hasta 100.000 ciclos de conexión
  • Señal, potencia, datos, termopar, coaxial, contactos de fibra óptica y conectores para fluidos y neumática
  • Conector modular todo en uno que ahorra espacio
  • Totalmente personalizable
  • Disponible para montajes en panel y carcasa
  • Hasta ± 4 mm de compensación de alta desalineación

         Compacto

  Ciclos de conexión elevados
        hasta 100.000

      Acoplamiento
         sin fugas

  Totalmente personalizable

Módulos y contactos para CombiTac uniq

La serie CombiTac uniq incluye una variedad de tipos de contacto, como potencia de hasta 720 A, señal, datos de hasta 10 Gigabit, fibra óptica, termopar, racores neumáticos y de fluidos libre de fugas.

Carcasa y montaje en panel para CombiTac uniq

CombiTac uniq está disponible en diferentes opciones adaptadas al montaje en panel o con carcasas específicas para satisfacer sus necesidades. Diferentes tamaños de marco y varias variaciones de carcasa están disponibles en plástico y aluminio.

Montaje de cables: plug and play

Bajo solicitud, Stäubli ofrece el mazo de cableados para CombiTac directo desde de fábrica. Esto ayuda a ahorrar tiempo de instalación y reduce los costes de montaje.
 

Configurador fácil de usar

Nuestro configurador CombiTac le permite crear un CombiTac personalizado para sus necesidades. Los gráficos interactivos en 3D le guían a través del proceso. Después de completar correctamente la configuración, los archivos STEP están disponibles para su descarga.

Se espera que las instalaciones fotovoltaicas duren de forma fiable durante más de 25 años. Por lo tanto, a la hora de cablear el sistema fotovoltaico, es fundamental un montaje correcto y seguro y crimpado con herramientas cualificado. Siga las instrucciones paso a paso a través del montaje y el crimpado de los conectores solares Stäubli. Al utilizar las herramientas calificadas de Stäubli para la instalación de conectores fotovoltaicos, mejora la calidad de la conexión PV DC.


Documentación de CombiTac

La documentación de CombiTac incluye catálogos, instrucciones de montaje y vídeos.