Productos CombiTac uniq

Módulos de señal

Puede elegir contactos de señal CombiTac uniq de Ø 0,6 a Ø 1,5 mm en portacontactos de alta densidad. Estos pueden contener hasta 26 contactos para contactos de 1 mm de diámetro.

Los contactos Last Mate First Break (LMFB) están destinados a monotorización: indican si el CombiTac uniq está completamente conectado o no y, por tanto, aumentan la seguridad.

    Personalize su CombiTac