Sistemas de conectores modulares CombiTac

El conector modular CombiTac

Los conectores modulares CombiTac de Stäubli ofrecen conexiones óptimas y duraderas. Esta innovadora solución de conexión está optimizada para ofrecer un rendimiento máximo de hasta 100.000 ciclos de conexión, lo que la convierte en una opción ideal para los clientes que buscan soluciones duraderas y adaptables. CombiTac está diseñado para ofrecer la máxima personalización a través de un intuitivo configurador en línea, lo que garantiza una adaptación precisa para satisfacer con los requisitos más exigentes.

  • Tecnología de contacto MULTILAM para conexiones seguras y duraderas
  • Hasta 100.000 ciclos de conexión
  • Solución que ahorra espacio 
  • Disponible en carcasa o montaje en panel
  • Conexiones de señal, potencia, alto voltaje, datos y fibra
  • Conectores neumáticos y hidráulicos

Cada aplicación tiene sus propios requisitos únicos, por lo que ofrecemos dos líneas CombiTac diferentes para satisfacer esas necesidades específicas.

 CombiTac direqtCombiTac uniq
DescargarCatálogoCatálogo
Tamaños Montaje en panel4 tamaños de marco estándarDe 18 mm a 180 mm
(en pasos de 2 mm)
Longitudes adicionales disponibles bajo pedido
Tamaños de las carcasas66
Carcasa de aluminio IP65, IP67, IP68/69K
Carcasas de plástico IP65
Carcasa ligera 
Módulo de carcasa PE 
PotenciaHasta 350 AHasta 400 A
Alta tensión (hasta 5 kV) 
Señal
Último oficial, primera ruptura (monitoreo)
Datos
Ethernethasta 1 Gbithasta 10 Gbit
Coaxial
Fibra óptica 
Termoacoplamiento 
Neumático
Fluido 
Ciclos de conexión10,000100,000
Rango de temperatura (ºC)De -40 a +125De -40 a +90
Material de soportePAPÁPA, EPTR, PEEK
Cumplimiento ferroviario de incendios y humos
Vibraciones y resistencia a los golpes
Tipo de terminación de contactoEngarzado, PCBEngarzado, PCB, atornillar
Entrega Ensamblado (contactos separados)Ensamblado (contactos separados)
Requiere herramientas de inserción de contacto Stäubli herramientas(*)
Herramientas de eliminación de transportistasDestornillador plano estándar 
Herramientas de eliminación de contactosDestornillador plano estándarStäubli herramientas(*)
Montaje de cable
Personalización 

(*) Dependiendo de contacto tipo

Descubra nuestros conectores modulares CombiTac uniq y direqt

Configurador fácil de usar

El configurador de CombiTac le permite crear un CombiTac personalizado  para sus necesidades. Los gráficos interactivos en 3D ee guiarán a lo largo del proceso. Una vez de completada la configuración, los archivos STEP gratuitos estarán disponibles para su descarga.

Se espera que las instalaciones fotovoltaicas duren de forma fiable durante más de 25 años. Por lo tanto, a la hora de cablear el sistema fotovoltaico, es fundamental un montaje correcto y seguro y crimpado con herramientas cualificado. Siga las instrucciones paso a paso a través del montaje y el crimpado de los conectores solares Stäubli. Al utilizar las herramientas calificadas de Stäubli para la instalación de conectores fotovoltaicos, mejora la calidad de la conexión PV DC.

Aplicaciones CombiTac

Los conectores modulares CombiTac son ideales para una gran variedad de aplicaciones exigentes, como pruebas, sanidad, maquinaria para construcción, logística y drones.

Montaje de cables: plug and play

Bajo solicitud, Stäubli ofrece el mazo de cableados para CombiTac directamente de fábrica. Esto ayuda a ahorrar tiempo de instalación y reduce los costes de montaje.

Casos de éxito

WFT - producto premontado conexión solución para AGVs

Los AGV del WFT cuentan con una navegación completa de 360 grados. El sistema CombiTac de Stäubli con producto premontado cables para un movimiento flexible y preciso, lo que garantiza un rendimiento fiable para los requisitos específicos de estos AGV.
 

 

AKASOL: conector robusto para sistemas de baterías de alto rendimiento

AKASOL es un líder tecnológico en sistemas de baterías modulares de alto rendimiento para vehículos comerciales eléctricos/híbridos. Sus baterías fiables y escalables, con conectores CombiTac duraderos y cables personalizados garantizan un uso seguro y prolongado de los vehículos eléctricos.

KOSF- sistema conectivo de cubos modulares de fábrica inteligente con

Los cubos inteligentes de la Asociación de Fábricas Inteligentes de Corea (KOSF) son bloques modulares que simulan y modelan todo el proceso de fabricación para su análisis. Los cubos se pueden conectar con nuestro sistema de conexión CombiTac.