Petrol, doğal gaz, kömür ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) gibi geleneksel yakıtlar doğası gereği yanıcı ve potansiyel olarak tehlikelidir. Bu maddelerin yönetimi, patlama, yangın ve kirlenme risklerini önlemek için sıkı protokoller gerektirir. Bu zorlukları ele almak için etkili yakıt yönetimi, sadece taşıma ve depolama sırasında titiz güvenlik önlemlerini gerektirmekle kalmaz, aynı zamanda emisyonları en aza indirmek ve sızıntıları önlemek için kesintisiz iyileştirme çalışmalarını da taahhüt eder. Böylece hem çevre hem de insan sağlığı korunur.
Stäubli olarak, yakıt yönetiminin zorluklarını anlayarak tüm yakıt türlerinde yağ, basınç ve titreşime karşı yüksek direnç sunan gelişmiş bağlantı çözümleri sunmaya çalışıyoruz. Çözümlerimiz, depolamadan yakıt ikmaline kadar çeşitli uygulamalar için güvenli ve verimli akışkan bağlantılarını sağlar.
Güvenli taşıma ve çevre dostu yaklaşımına vurgu yapan Stäubli, otomotiv, motor sporları, kimya ve daha birçok sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için doldurma ve boşaltma bağlantılarında kullanılan hızlı ve damlatmaz bağlantı çözümleri sunmaktadır. Hızlı doldurma için yüksek akış hızlarına sahip olan bağlantılarımız, kamyonların, vagonların, su deposu ve tankların yükleme ve boşaltılması ile varillerin doldurulması ve boşaltılması gibi uygulamalar için de mükemmel bir seçimdir.
Stäubli'nin bağlantı çözümleri, hafif ve ağır hizmet araçları ile uçak yakıt ikmali araçları dahil olmak üzere tüm yakıt türleri, doldurma modları ve araç kategorilerinde yağ, basınç ve titreşime karşı olağanüstü direnç sağlar. Bu çözümler, çeşitli devrelerin güvenli bağlantısını kolaylaştırır
Stäubli'nin bağlantı çözümleri, tüm yakıt türleri, doldurma modları, araç kategorileri (hafif / ağır araçlar ve uçak yakıt ikmali araçları) arasında yağ, basınç çeşitliliği ve titreşime karşı olağanüstü direnç sağlar. Bu çözümler, tüm farklı devrelerin bağlantılarını güvence altına alır. Ürünlerimiz arasında LPG, uçak yardımcı yakıt ikmal üniteleri, dağıtım üniteleri, katlanabilir depolama tankları ve mobil yakıt ikmal sistemleri için çözümler bulunmaktadır.
Detaylı bilgi için uzmanımızla iletişime geçin!
Biyogaz üretimi ve hidrojen uygulamaları için güvenli ve yüksek performanslı teknolojilerle operasyonlarınızı geliştirin. Tüm enerji değer zincirinde verimlilik, güvenilirlik ve sürdürülebilirliği sağlamak için tasarlanmış gelişmiş bağlantı sistemlerimizi keşfedin.