Hafif , ergonomik Stäubli LPG nozulunun kullanımı standart bir benzin nozulu kadar kolaydır. Gaz tahliyesi nedeniyle yangın riski olmadan tamamen güvenli manevra kabiliyeti için tasarlanmıştır, otomatik çalışma ise yanlış kullanım riskini en aza indirir. Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) için bu nozul, EN 13760'a göre tasarlanmıştır ve ATEX 94/9/CE ve UL 125 standardına göre birleştirmeye izin verir.
LPG ile çalışan araçlar için self servis dolum:
| Teknik özellikler | Sıvı | İnşaat |
| Likit Petrol Gazı (LPG) | LPG yakıtı ile uyumlu malzemeler |
*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak