Doğal gaz BRW ile yakıt ikmali için hat içi ayrılma güvenliği

Dispenser ile nozul arasına yerleştirilen güvenilir BRW 02 ve 08 ayrılabilir kaplinler , araç nozul hala bağlıyken hareket ederse hortumun güvenli bir şekilde ayrılmasını ve devreyi kapatmasını sağlar. Sistem basınçlı olsun ya da olmasın bağlantı kesme otomatiktir . Ayrılabilir bağlantı parçaları da yeniden kullanılabilir ve güvenli bir şekilde yeniden bağlanabilir.

 

UYGULAMA

Aşağıdakilerin doldurulması için NGV yuvası:

  • Stäubli CMV 08 nozullu hafif araçlar
  • Stäubli GMV 09 nozullu ağır hizmet araçları
Teknik özelliklerSıvıİnşaatDiğer özellikler
  • Nominal çap DN (mm): 02 ve 08
  • İzin verilen maksimum basınç*: BRW 08 için 315 bar (4568 PSI)
  • İzin verilen maksimum basınç*: BRW 02 için 200 bar (2900 PSI)

Doğalgaz

Kaplamalı alüminyum ve paslanmaz çelik

Bu çözüm, 2014/34/EU (ATEX) direktiflerine uygun ortamlara dahil edilmek üzere tasarlanmıştır ve 2014/68/EU ile uyumludur.

*modele ve çalışma koşullarına bağlı olarak

İLGİLİ ÜRÜNLER

Bu ilginizi çekebilir

Indirme

Filtreyi sıfırla