Süreçlerin merkezinde bağlantılar önemli bir rol oynar. Operatörlerin ve tesislerin güvenliğini garanti altına almak ve operasyonlar sırasında çevrenin korunmasını sağlamak için güvenilir ve uygun bağlantı çözümleri gereklidir. Hydrogen'in benzersiz özelliklerini karşılamak üzere tasarlanan çözümlerimiz, ister standart ister özelleştirilmiş olsun, ilgili herkes için maksimum güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlar.
Stäubli, yenilenebilir enerjiden son kullanım uygulamalarına kadar hidrojen değer zincirinin her adımını güvenli ve verimli bağlantı çözümleriyle destekliyor.
Stäubli, üretim ve dağıtımdan mobiliteye kadar hidrojen değer zinciri boyunca yüksek performanslı bağlantı çözümleri sunuyor. Teknolojilerimiz, hidrojen yolculuğunun her aşamasında güvenlik, verimlilik ve güvenilirlik sağlar.
Yeterli temiz enerjiyi Yeşil Hidrojene dönüştürmek için güneşin gücünden yararlanarak, çevre dostu endüstriyel uygulamaları yönlendiren yeşil hedeflere giden bir yol sunuyoruz.
Birkaç yıl sürmesi amaçlanan herhangi bir güneş fotovoltaik (PV) tesisinin başarısı, güvenilir, verimli ve uzun vadeli performansına bağlıdır. DC kablolama çözümlerimiz ve hizmetlerimiz, hidrojen üretimine adanmış güneş enerjisi üretiminin karlılığını ve güvenliğini en üst düzeye çıkararak daha sürdürülebilir bir geleceğe değerli bir katkı sağlar.
Elektrolizörler, hidrojen üretiminde çok önemlidir ve en yüksek performans için güvenilir eylemler gerektirir. Güvenliği sağlamak için sıvı taşıma ve termal yönetim gibi kritik işlemler hassas bir şekilde yürütülmelidir.
Gelişmiş bağlantı çözümlerinde uzman olarak, yüksek performanslı elektrolizörler için optimum termal ve sıvı yönetimi sağlayan, güvenli ve güvenilir bir hidrojen dönüştürme işlemi sağlayan birinci sınıf hızlı bağlantı elemanları sunuyoruz.
Değer zinciri boyunca her bir hidrojen uygulamasının özel ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış yüksek performanslı ürün yelpazemizi keşfedin.
İster güneş enerjisi üretimi, ister lojistik, depolama veya yakıt ikmali operasyonları ile ilgili olsun, taahhüdümüz en üst düzeyde güvenlik, rakipsiz güvenilirlik ve kullanıcı dostu olma sağlayan çözümler sunmaktır.
Mühendislik yeterliliğine dayalı benzersiz performans sunmak için 20'den fazla yüksek uyumluluk sektöründeki uzmanlığımızdan yararlanıyoruz. Bu temel, müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre özel çözümler sunmamızı sağlar.
Tüm ürün çözümlerimizin en yüksek güvenlik standartlarını karşılaması için titiz test süreçleri kullanarak mükemmelliğe bağlıyız.
Dünya çapında bağlı PV kapasitesinin %50'sinden fazlasıyla, yüksek düzeyde verimlilikle sürdürülebilir çözümler sunmak için müşteri odaklı lojistik içgörülerle tamamlanan yenilenebilir enerji konusunda kanıtlanmış deneyim ve uzmanlık bilgisi sunuyoruz.
28 ülkedeki iştirakleri ile yerel uzmanlık ve desteği garanti eden, nerede olursanız olun size özel çözümler ve yardım sağlayan güçlü bir küresel ağa sahibiz.
Ayrıntılı elektrik uygulamalarını ve karmaşık gaz ve sıvı sistemlerini yönetmede güvenilir danışmanınız olarak hizmet veriyoruz. Çözümlerimizin uzun ömürlülüğünü ve güvenilirliğini sağlamak için 100.000'e kadar takma-çıkarma döngüsünün güvenilir ve güvenli yüksek döngü performansına odaklanıyoruz.
En zorlu koşullar altında bile büyük ölçekli elektrik gücünü güvenli ve güvenilir bir şekilde yönetmek için tasarlanmış sağlam çözümler sunarak operasyonlarınızı koruyoruz.
Hidrojen ve periferik sıvıların değer zinciri boyunca transferini kolaylaştıran optimize edilmiş arayüzlere sahip yenilikçi hızlı bağlantı çözümleri geliştiriyoruz. Bu , hızlı, temiz ve güvenli bakım işlemleri sağlar.
Detaylı bilgi için uzmanımızla iletişime geçin!