DC güneş enerjisi bağlantılarında ömür boyu güvenilirlik elde edin.

Güvenilir uzmanlarınız

PV projenizin her aşaması için kapsamlı uzman danışmanlık hizmetleri

Stäubli'de fotovoltaik endüstrisindeki onlarca yıllık deneyim, benzersiz müşteri danışmanlığı ile buluşuyor. PV kurulumlarının karmaşıklığını ve kesin bileşen reçeteleri ve kalite güvencesinin gerekliliğini anlıyoruz.

Bu nedenle, PV projenizin her aşamasında size sorunsuz bir şekilde rehberlik etmek için tasarlanmış kapsamlı bir hizmet paketi sunuyoruz. 

True PV Safety. Comprehensive.

Dünya çapında güneş enerjisi uygulamalarının verimliliğini ve güvenliğini sağlayan kaliteli bileşenlerin ve uzman hizmetlerin önemini keşfedin.

Her aşamada başarınız için tasarlanmış geniş hizmet teklifleri

Bir PV tesisi kurma ve sürdürme yolculuğu çok yönlüdür ve tasarım, inşaat ve devreye almadan işletme sırasında sürekli performans izlemeye kadar bir dizi kritik faaliyeti içerir. Stäubli, PV projenizin yaşam döngüsünün her aşamasını kapsayan entegre bir hizmet paketi sunar.

LCOE'de Grafik_Leverage
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
cancel-white

Kablo yönetimi tasarımı/incelemesi

İlk planlamadan ayrıntılı tasarıma kadar, uzman danışmanlarımız, mevcut ürün reçetesinin gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere projenizin düzgün bir şekilde başlamasını sağlamak için değerli bilgiler ve destek sağlar.

cancel-white

Altın Sıra

Kurulum rehberliği, gözetim ve emrinizde bir rapor dahil olmak üzere güneş panellerinin ilk sırasına dayalı olarak kablolama konsepti için bir plan oluşturuyoruz.

cancel-white

Saha Denetimi

Yerinde inceleme sırasında, kablolar ve konektörler gibi eBOS bileşenleri, uygun montaj ve kurulum teknikleri açısından doğrulanır. Sonuçlar bir Saha İnceleme Raporu ve bir Bilgilendirme olarak teslim edilir.

cancel-white

Sertifikalı Eğitim ve Öğretim

Tüm proje aşamaları boyunca, sanal e-öğrenme veya yüz yüze sınıflar gibi çeşitli formatlarda ayrıntılı bir dizi eğitim kursu, sizin ve personelinizin Stäubli Sertifikası ile bile kaliteli işler yapmasına yardımcı olur.

cancel-white

Laboratuvar Testi ve Yeniden Güçlendirme Desteği

Konnektörler, mevcut durumlarını, performanslarını ve arıza durumunda temel nedenlerini değerlendirmek için Stäubli'nin Laboratuvarında analiz edilebilir. Yeniden Güçlendirme Desteğimiz, DC kurulumunda uzman rehberliği yoluyla güvenliği ve performansı artıracaktır.

cancel-white

Kurulum Gözetimi

Uzun ömürlü sonuçlar için yüksek kaliteli kurulum sağlamak için çeşitli inşaat aşamalarında ve devreye alma işlemlerinde size yardımcı oluyoruz.

Yolun her adımında yanınızda

PV sisteminize danışmanlık yapmak ve uzun ömürlü bir performans sağlamak ve güneş enerjisi santralinizden en iyi şekilde yararlanmak için sizinle ortaklık kuruyoruz.

 

 

1. 
Anlayışı

Bir PV sisteminin performansı en zayıf bileşenler tarafından belirlenir. Yüksek kaliteli bileşenler ve optimize edilmiş kablolama tasarımı, bu aşamada başarının temelidir. Biri olmadan diğeri ayakta duramaz.

2. 
İnşaat

Bir PV sisteminin etkinliği aynı zamanda uzun ömürlü ve güvenli performans için temel faktörlere katkıda bulunan yüksek kaliteli kuruluma da dayanır. 

3. 
İşlem

30 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan güneş enerjisi endüstrisindeki sayısız güneş enerjisi santrali yıllardır faaliyettedir. Hepsi performans ve verim açısından sahiplerinin beklentilerini karşılamıyor.

Mücadeleler ve zorluklar

 

  • Konektörler ve kablolar ilk bakışta neredeyse görünmezdir ve modüller ve invertörler gibi ana bileşenlere kıyasla CAPEX'in küçük bir bölümünü temsil eder.
  • Bununla birlikte, arıza süresi, düşük verimlilik, bakım ve sorun gidermeden kaynaklanan OPEX maliyetlerinin ana kök nedenidir.
  • Bu proje aşamasındaki bilgi eksikliği, yanlış montaja, elektrik kontaklarının kirlenmesine veya PV sisteminin yaşam hatlarının bir parçası olan konektöre su girmesine neden olabilir.
  • Ayarlanmamış veya optimize edilmemiş kablolama tasarımı çok fazla gerginlik oluşturabilir ve performansı etkileyebilir.
  • Kurulum standartlarına uyulmaması, çapraz eşleşmeye neden olarak zaman içinde güç kaybına ve hatta düşmeye neden olarak tesisin genel sistem performansını etkileyebilir



 

 

 

1. 
Anlayışı

2. 
İnşaat

3. 
İşlem

Hizmetlerimiz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kablo yönetimi tasarımı ve incelemesi

İlk planlamadan ayrıntılı tasarıma kadar uzman danışmanlarımız, projenizin doğru bir şekilde başlamasını sağlamak için değerli bilgiler ve destek sağlar.

eBOS malzeme listesinin gözden geçirilmesi ile optimizasyon potansiyelini kontrol edebiliriz.

Altın sıra desteği

Güneş panellerinin ilk sırasına dayalı olarak kablolama konsepti için bir plan oluşturan uzmanlarımız, elinizde bir kurulum rehberliği, gözetim ve bir rapor sağlar.

 

Kurulum gözetimi

Çeşitli inşaat aşamaları ve devreye alma sırasında uzmanlarımız, güvenli ve dayanıklı çalışma için yüksek kaliteli kurulum sağlamanıza yardımcı olur. 

 

Saha Denetiminde DC Sağlık Kontrolü

Yerinde inceleme sırasında, kablolar ve konektörler gibi eBOS bileşenleri, uygun montaj ve kurulum teknikleri açısından doğrulanır. Sonuçlar bir Saha İnceleme Raporu ve bir Bilgilendirme olarak teslim edilir.

 

Laboratuvarda Kök Neden Analizi

Stäubli, mevcut durumlarını, performanslarını ve arıza durumunda kök nedenlerini belirlemek için laboratuvarda tanımlanmış bir dizi saha numunesini alacak ve değerlendirecektir. Yeniden Güçlendirme Desteğimiz, DC kurulumunda uzman rehberliği yoluyla güvenliği ve performansı artıracaktır.

Gereksinimlere uymayan hangi montaj tekniklerinin bir Laboratuvar İnceleme Raporunda ve bir Bilgilendirmede sağlanacağına dair içgörüler.

 

Stäubli Sertifikası ile Eğitim ve Öğretim

Sürekli eğitim, bireylerin ve kuruluşların düzenlemeler, standartlar ve en iyi uygulamalarla güncel kalmasına yardımcı olmak için çok önemlidir. Stäubli Müşteri Akademimiz aracılığıyla, sizin ve ekibinizin güncel ve rekabetçi kalmasına yardımcı olmak için Stäubli sertifikasına sahip sanal e-öğrenme kursları veya yüz yüze eğitim sağlıyoruz. 

Customer Success Stories

Müşteri referanslarımızdan ilham alın. Dünya çapındaki sektör ortaklarımızın uzmanlığımızdan nasıl yararlandığını keşfedin.

Daha fazla bilgi


Neden Stäubli'yi seçmelisiniz?

Uzman Rehberliği
PV kurulumlarının karmaşıklığını güvenle aşmak için uzun yıllara dayanan endüstri deneyimimizden ve derin teknik uzmanlığımızdan yararlanın.

Kalite güvencesi
Titiz denetim ve laboratuvar hizmetlerimiz, PV tesisiniz için en yüksek kalite, güvenilirlik ve güvenlik standartlarını sağlar.

Özelleştirilmiş Çözümler
Hizmetlerimiz, projenizin ve ekibinizin benzersiz gereksinimlerini karşılamak üzere uyarlanmıştır ve hedefli ve etkili çözümler sunar.

Uzun Vadeli Ortaklık
Fikir aşamasından işletmeye kadar, tüm proje yaşam döngüsü boyunca yanınızda duruyoruz ve her adımda başarınızı desteklemeye kendimizi adadık.


Eğitim ve Öğretim teklifleri

Stäubli, güneş enerjisi kurulumlarında güvenliğin nasıl artırılacağı konusundaki bilgilerini paylaşıyor. Kişinin bilgisini güncellemesi, PV tesislerinin güvenliğini artıracaktır.
 

Sizin için Gerçek Değer

Sizin için uzun vadeli değer yaratmak üzere tercih ettiğiniz iş ortağınız olarak güvenilir ve başarılı bir işbirliği için ayrıntılı mühendislik bilgisi, kapsamlı üretim uzmanlığı ve çevik hizmet tutumu.

PV DC sisteminde kablo demeti çözümleri

DC kablolamayı optimize etmek ve verimliliği ve güvenliği artırmak için tüm eBOS ürün ve hizmet tekliflerimizden yararlanın.