Etkili DC kablolama size nasıl fayda sağlar?


True PV Safety. Integrated.

Stäubli DC çözümleri

Stäubli DC komponentleri içeren kablo demeti

eBOS, Sistemlerin Elektrik Dengesi anlamına gelir. Bu, paneller ve invertör arasındaki ve dışındaki PV sisteminin tüm DC kablolama bileşenlerini içerir. 

eBOS çözümü, modüller tarafından üretilen gücün verimli, güvenilir ve güvenli bir şekilde toplanmasını ve aktarılmasını sağlar. PV santralinin hedeflenen kullanım ömrünü karşılayacak bir DC kablolama sistemi için, mükemmel bir ürün çözümün sadece bir unsurudur.

Modüler tak ve çalıştır kablolama sistemi

Modüler kablolama konsepti, DC kablolamanızı konfigürasyon ihtiyaçlarınıza göre tasarlamada en yüksek esnekliği sağlar 

Stäubli eBOS ürünlerinin modülerliği, PV tesisinde genişletme veya değişiklik olması durumunda tüm PV sistem yaşam döngüsü boyunca değişiklikleri kolaylaştırır.

Kablo tesisatı

Tak-çalıştır ara bağlantı kablosu ve ana hat kablosu

  • Modülleri veya dizileri MC4 veya MC4-Evo 2 konnektörleriyle bağlamak için

Branch konnektör

Kompakt ve yerden tasarruf sağlayan
 

  • İki dizeyi tek bir dizeyle birleştirmek için
     

Sıralı sigorta

Kullanıma hazır ürün, PV dizilerini aşırı akımdan korur

  • Minimum enerji kaybı
  • Sağlam gövde

Bu neden önemli?

Tüm sorunların %72'si DC dağıtımında saha yapımı konnektörler ve kablolama ile ilgilidir

 

Konnektörler ve kablolama listenin başında geliyor.

  • SolarGrade Raporu, PV sistemlerinde hacim ve önem derecesine göre en yaygın 20 sorun türünü yayınladı.

  • PV sistemleri, diğer tüm ekipman parçalarından daha fazla kablo ve konektör içerir, bu nedenle bu kategorilerin daha yüksek miktarlarda soruna sahip olması beklenir.

Modüler kablo demeti çözümümüzden nasıl yararlanırsınız?

Uzman bilgisi

  • 1996 yılından bu yana, Stäubli'nin Orijinal MC4 konnektörleri, dünya çapında küresel PV kapasitesinin %50'sinden fazlasına güç sağlayarak güvenilirliklerini ve sektöre olan güvenlerini kanıtlamıştır.
  • DC kablolama konusundaki uzmanlığımız ve deneyimimiz, özel müşteri hizmetleri ve desteği aracılığıyla müşterilerin kurulumlarına tam olarak uygulanır

Kanıtlanmış güvenilirlik

  • Sertifikalı ürün güvenliği, TÜV Rheinland ve/veya UL sertifikaları ile kanıtlanmış ilgili endüstri standartlarını karşılar ve güvenli ve güvenilir performans sağlar.
  • Gelişmiş malzeme işleme ve en yüksek yalıtım performansı için sınıfının en iyisi üretim uzmanlığı, uzun ürün ömrü ve zorlu ortamlarda uyumluluk sağlar.

Zaman ve maliyet tasarrufu

  • Optimize edilmiş tasarım konseptleri ve kullanılan bileşen sayısını azaltır, bu da daha az malzeme ve daha düşük başlangıç tutarı (optimize edilmiş CAPEX) anlamına gelir.
  • Zamandan tasarruf etmek ve işletme ve bakım çabalarını azaltmak için basitleştirilmiş sistem tanılama süreci.

Uzun vadeli güvenilirliği garanti etmek için en yüksek kalite

  • Kullanıma hazır ürün tasarımı ve özelleştirilmiş kablo demetleri, kurulum süresini hızlandırabilir, kurulum kalitesini iyileştirebilir ve TCO'yu (Toplam Sahip Olma Maliyeti) düşürmek için olası arıza risklerini azaltabilir.
  • Hızlı sipariş için yedek parçalar mevcuttur, böylece arıza süresini azaltır. 

Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz

Müşterilerimizi fotovoltaik proje döngüsünün her aşamasında sorunsuz bir satın alma süreci ile destekliyoruz.

Stäubli, tüm elektrik PV tedarik zinciri boyunca DC kablolaması için yüksek kaliteli eBOS bileşenleri sunarak PV sisteminizdeki DC kablolama tasarımını optimize etmenize yardımcı olur. 

PV sistemlerini güvenilir ve emniyetli bir şekilde bağlama konusunda uzun yıllara dayanan deneyimimizle, eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz her tür PV sistemi için mümkün olan en iyi sonucu sağlar.

Tasarım

Stäubli'de, optimum performans ve maliyet verimliliği sağlamak için her projeye özel müşteri kablo demeti tasarım çözümleri sunuyoruz.
 

Üretim

Stäubli, fabrikalarımızda kablo demetleri üretmeye başladı ve müşterilerin uygun kablo yönetim cihazlarını seçmelerine ve tedarik etmelerine yardımcı oldu.

Teslimat

Stäubli, modüler kablo demeti sisteminin aşamalı teslimatının elektrik tesisatının zaman çizelgesi ile koordineli olmasını sağlar.

Kurulum

Kurulumun plana göre yapılmasını sağlıyor ve bunu desteklemek için kapsamlı belgeler sağlıyoruz.


Eğitim, kaliteli fotovoltaik kurulumları sağlamak için bilgiyi genişletmenin temel taşıdır.

Tüm proje aşamaları boyunca, kariyerlerinin her aşamasındaki tüm profesyoneller için sertifikalı profil tabanlı eğitim kursları sunuyoruz. Stäubli Müşteri Akademisi, çevrimiçi kurslar, web seminerleri ve ayrıca uzmanlarımızdan rezerve edilebilecek yüz yüze eğitimler sağlar .



Sizin için Gerçek Değer

Sizin için uzun vadeli değer yaratmak üzere tercih ettiğiniz iş ortağınız olarak güvenilir ve başarılı bir işbirliği için ayrıntılı mühendislik bilgisi, kapsamlı üretim uzmanlığı ve çevik hizmet tutumu.

Orijinal MC4

İsviçre'nin hassas işçiliğiyle tasarlanıp üretilen tek orijinal MC4 var ve Stäubli tarafından üretiliyor.

 

Katma Değerli Hizmetler

Stäubli, PV projenizin LCOE'sini düşürmek ve güneş enerjisi tesisinizin yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak için bir dizi hizmet sunar.