Size gerçek değer: Küresel PV tedarik güvenilirliği ve kanıtlanmış kalite uzmanlığı

Yaklaşık 30 yıllık deneyimimiz ve dünya çapında bağlı fotovoltaik kapasitenin %50'sini aşan devasa geçmiş performansımız , her zaman en yüksek kaliteyi elde etme konusundaki güçlü taahhüdümüzle sizin için uzun vadeli değer yaratmamızı sağlar. 

 

Tüm işlerimizde kaliteye ve sınıfının en iyisi performansa bağlıyız

  • Mühendislik ve Ürün Laboratuvarı Testi: Normların ötesinde kanıtlanmış testler
  • Ürün İmalatı: yüksek kaliteli şirket içi üretim
  • Müşteri Hizmetleri: Dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize hizmet vermek,
    Uluslararası ekibimiz, tüm kıtalarda karmaşık ve değişken tedarik zorluklarını yönetir

Derinlemesine uzmanlık için onlarca yıllık özveri

  • 25 yılı aşkın sektör uzmanlığı ve bilgi birikimi
  • Orijinal MC4'ün mucidi, geçmeli PV bağlantılarına öncülük ediyor
  • Küresel PV kapasitesinin %50'den fazlası bağlı
  • 28 ülkede faaliyet gösteren İsviçre kökenli ve uluslararası oyuncu

Kapsamlı seçenek yelpazesi

Ürün çözümleri

  • DC kablo bağlantılarında tüm proje aşamalarında rakipsiz çözümler
  • OEM'ler, EPC'ler, Varlık Sahipleri ve Kurulumcular için sahada kanıtlanmış ürün çözümleri

Katma değerli hizmetler

  • Siparişe Göre Mühendislik (ETO)
  • PV sistem tasarımı ve izlemede danışmanlık
  • Eğitim ve Öğretim

Güvenli güneş enerjisi sistemleri için güvenli yol

  • Çok sektörlü geçmiş performans
    Çeşitli profesyonel disiplinlerde derin bir uzman bilgi birikimi oluşturduk ve PV endüstrisinde geniş bir uzman ağına sahibiz.
  • PV yaşam döngüsü uzatma çözümleri
    Bu temele dayanarak, tercih ettiğiniz iş ortağınız olarak güvenilir ve başarılı bir işbirliği için size ilgili tüm çıktıları sağlıyoruz. 
  • PV güvenliğine bağlılık
    Tüm çabalarımızla, özel güvenlik ihtiyaçlarınızı karşılamaya kararlıyız ve sizi uzun vadede PV kurulumları için güvenli bir geleceğe davet ediyoruz. 

Kalite uzmanlarımızla mükemmelliği deneyimleyin!

  • 1993'ten beri dünya çapında güneş enerjisi için yeni ürünler geliştiriyoruz
  • Stäubli PV ürün yelpazesinin yaşam döngüsü mühendisliği ile desteklenmesi
  • Yenilikçi yeni ürünlerle daha güvenli PV bağlantı çözümleri için PV ürün portföyümüzü genişletmeye devam ediyoruz
  • Tüm bileşenler ve ürün çözümleri, en zorlu koşullarda güvenli ve güvenilir çalışmayı garanti etmek için normların ötesinde test edilir.

Gerçek PV Güvenliği. Güvence verdi.

Mühendislik ve Ürün Laboratuvarı Testleri


  • Ürün imalatımız için tüm üretim ve tedarik süreçlerinin kontrol edilmesi
  • İşlevsellik, güvenlik ve malzeme özellikleri açısından en yüksek kalitede PV konnektörleri garanti eder
  • Optimum fiyat/kalite dengesini korumak için üretimimizi sürekli olarak iyileştirmek
  • Onlarca yıllık güvenilirliği sağlamak için Orijinal MC4 PV konnektörlerimizin kalbi olan patentli MULTILAM kontak teknolojisinin üçlü testi

Gerçek PV Güvenliği. Güvenilir.

Ürün İmalatı


  • Uluslararası ekibimizle tüm kıtalarda karmaşık ve değişken tedarik zorluklarını yönetmek
  • Müşterinin beklentilerini mükemmel bir şekilde karşılamak için tedarik zincirindeki her adımı koordine ederek ve kontrol ederek birinci sınıf hizmet sunmak
  • Hem ticari hem de teknik sorularınız için kişisel irtibat kişiniz olmak için tutku ve özveri ile bağlılık yaratmak

Gerçek PV Güvenliği. Senin yanında.

Müşteri Hizmetleri



Orijinal MC4

İsviçre'nin hassas işçiliğiyle tasarlanıp üretilen tek bir orijinal MC4 var ve o da Stäubli tarafından üretiliyor.

eBOS çözümleri

DC kablolamayı optimize etmek ve verimliliği ve güvenliği artırmak için tüm eBOS ürün ve hizmet tekliflerimizden yararlanın.

eBOS ürün portföyü

Her türlü uygulama için PV tedarik zinciri boyunca kapsamlı eBOS ürün portföyüne göz atın.