DC kablolama sisteminin tasarımı ve planlanmasına yönelik yaklaşımımız, bir enerji santralinin uzun vadeli karlılığı söz konusu olduğunda belirleyici faktör olan düşük bir LCOE (seviyelendirilmiş enerji maliyeti) elde edilmesine önemli ölçüde katkıda bulunur.
Dünya çapında fotovoltaik bağlantı çözümlerinde pazar lideri olarak, sahada kendini kanıtlamış ürün ve hizmetlerimiz rakipsiz çözümler sunar. Pazar dinamiklerini anlıyoruz ve en iyi performansı sağlamak için güvenli ve dayanıklı çalışmanın yolunu açan, tanınmış yüksek kaliteli ürünler, özel çözümler ve size özel hizmetler kullanarak sistem performansınızı optimize etmenize yardımcı olabiliriz.
 
                
                
                
            Onlarca yıllık deneyime dayanarak, fotovoltaik projeler için kapsamlı danışmanlık ve entegre hizmetler sunarak, proje yaşam döngüsü boyunca PV projelerinde güvenli ve güvenilir çalışma için uzmanlık sağlıyoruz.
Stäubli, güneş enerjisi kurulumlarında güvenliğin nasıl artırılacağı konusundaki bilgi birikimini paylaşıyor. Kişinin bilgisini güncellemesi, PV tesislerinin güvenliğini artıracaktır.
ETO çözümleri, ihtiyaçlarınıza uyacak ve teklifinizden yararlanırken süreçlerinizi kolaylaştıracak şekilde özel olarak üretilmiştir.
Stäubli'nin Original MC4'ü, PV konnektörler için standartları belirlemiştir. Tüm Stäubli eBOS bileşenleri güvenilir, uzun ömürlü çalışma sağlar, bakımı en aza indirir ve proje güvenilirliğini artırır. Kapsamlı PV bağlantı sistemlerimizi ve aksesuarlarımızı keşfedin.
Orijinal MC4, 30 yılı aşkın bir süre önce şirket içi uzmanlarımız tarafından tasarlanan ve üretilen dünyanın önde gelen PV konektörüdür. Dünya çapında en çok kurulan PV konnektörü olan MC4, mükemmellik ve yenilik tutkumuz sayesinde yeni endüstri ölçütlerini belirlemeye devam ediyor.
Stäubli konnektörleri, İsviçre hassasiyetiyle üretilmiştir ve küçük ve büyük ölçekli PV sistemleri için optimum verimlilik ve uzun vadeli performans sunar. Konnektörleri seçerken, operasyonlarınızın güvenli olacağından ve gelecek on yıllar boyunca sürdürülebilir bir şekilde çalışacağından emin olmak için orijinaline güvenin.
eBOS bileşenleri ve özellikle PV konektörleri, bir PV sisteminin can damarlarıdır. Çok sayıda çalışma ve bu alandaki deneyimimiz, bağlantı hatalarının bir projenin finansal başarısını doğrudan etkilediğini belgelemiştir.
Çözümlerimiz, uzun vadeli ve güvenilir performans sağlamak için en yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunarak size en üst düzeyde gönül rahatlığı sağlar. Gereksiz risk ve arızaları önlemek için uzmanlığımızla eşleştirilmiş Orijinal MC4 PV konektörüne güvenmek her zaman en iyisidir.
 
                
                
                
             
					Orijinal MC4 ve MC4-Evo 2 konnektörlerle PV sisteminizde güç kaybını, kesinti sürelerini, ekstra servis saatlerini ve yangın riskini en aza indirin. MULTILAM temas teknolojisi, uzun süreli güvenilirlik ve düşük temas direnci sağlar.
 
					MC4 ve MC4-Evo 2 panel yuvası, vida dişi ile doğrudan monte edilebilir. MC4 veya MC4-Evo 2 kablolu kuplörünüzü bir invertöre veya bir MLPE cihazına dizi girişi olarak bağlamak için ideal çözümdür.
 
					Minimum enerji kaybı, düşük ısı üretimi, sağlam gövde ve Orijinal MC4 konnektörünün birleşme yüzeyi ile Stäubli, PV sistemleriniz için ideal sigorta ürünlerini sunar.
 
					Güvenilir MC4-Evo stor da dahil olmak üzere depolama konnektörlerimiz, inverterin DC tarafını BESS'e bağlar. 45° bükümlü birleşim yüzeyi, PV dizi konnektörleriyle yanlış eşleşmeyi önleyerek güvenli enerji depolama bağlantıları sağlar.
 
					MC4 branşman konnektörleri, MC4 ve MC4-Evo 2 konnektörlerle uyumlu, kıvırma veya torklama olmadan kurulumu basitleştirir. DC 1500 V (UL 6703) olarak derecelendirilmiş dizilerin paralel veya seri-paralel bağlantıları için uygundur.
 
					PV sistemlerinde DC tarafı kullanımı için esnek, halojensiz, düşük dumanlı, tek damarlı, çapraz bağlı çift katmanlı fotovoltaik kablolar, ulusal ve uluslararası standartlara uygun.
 
					eBOS bileşenlerinin montajı, bir PV projesinin başarısı için çok önemlidir. Küçük ayrıntılar bankaca geçerliliği, güvenliği, verimliliği ve karlılığı büyük ölçüde etkiler. PV konnektör kurulumu için Stäubli'nin nitelikli araç setini kullanmak, PV DC bağlantısının kalitesini artırır.