Pil enerji depolama sistemi (BESS) için konektörler
Depolama konnektörü portföyümüz, inverterin DC tarafını BESS'e bağlamak için kullanılır. 45 ° bükülmüş eşleşme yüzü, PV dizi konektörleriyle yanlış eşleşmeye izin vermez.
Enerji depolama sistemleri (BESS) için orijinal MC4-Evo stor konektör
Yerleşik MC4-Evo performansına sahip Orijinal MC4-Evo stor konektör, invertörlerin DC tarafını ESS'ye bağlamak için kullanılır. IEC 62852 ve UL 6703'e göre DC 1500 V'ta derecelendirilmiştir.
45 ° derece bükülmüş eşleşme yüzü, PV dizi konektörü ile yanlış eşleşmeye izin vermez.
Pil enerji depolama sistemi (BESS) için orijinal MC4-Evo stor panel yuvası
Kanıtlanmış MC4-Evo performansına sahip Orijinal MC4-Evo stor panel prizi, inverter muhafazası ve BESS muhafazası içine dahil edilmek üzere kullanılır. IEC 62852:2014+Amd1:2020 ve UL 6703'e göre DC 1500 V'ta derecelendirilmiştir. 45 ° derece bükülmüş eşleşme yüzü, PV dizi konektörü ile yanlış eşleşmeye izin vermez.