Obecnie wiercenie i frezowanie są standardowymi zastosowaniami robotów. Ale co się stanie, jeśli nie można zagwarantować określonych parametrów, takich jak prawidłowa pozycja mocowania obrabianego przedmiotu? Nawet w takiej sytuacji system Dinamtrack oferuje imponujące rozwiązanie.
Hiszpański integrator eProject4 opracował innowacyjne, zautomatyzowane rozwiązanie do obróbki metali. System Dinamtrack umożliwia sterowane obrazem przetwarzanie złożonych komponentów. Wymiana danych między skanerem 3D, robotem i sterownikiem CNC odbywa się w czasie rzeczywistym za pośrednictwem interfejsu napędowego Stäubli uniVAL.
Projekt Dinamtrack skupia się na automatycznym wierceniu otworów w obudowach skrzyń biegów. Chodzi o to, aby proces przebiegał w pełni automatycznie, nawet jeśli warunki początkowe nie spełniają w pełni zdefiniowanego statusu. Oznacza to, że otwory powinny być precyzyjnie wywiercone, nawet jeśli obudowa skrzyni biegów nie jest prawidłowo zaciśnięta.
Może to działać tylko z przetwarzaniem obrazu 3D, które monitoruje proces i wysyła dane w czasie rzeczywistym do sterownika w celu uruchomienia procesu w oparciu o sytuację. Zasadniczo robot musi być w stanie widzieć. I w tym celu obudowa skrzyni biegów musi być wyposażona w punkty odniesienia, które skaner rozpoznaje.
Dzięki projektowi Dinamtrack, eProject4 spełnił te warunki – a także dwa inne podstawowe warunki. Robot musi pracować bardzo precyzyjnie. Z tego powodu używany jest robot Stäubli z serii TX/TX2, w tym przypadku TX60. Ponadto należy zapewnić bezpośrednie połączenie w czasie rzeczywistym między skanerem, sterownikiem CNC i sterownikiem robota. Wymóg ten jest spełniony dzięki unikalnemu interfejsowi napędu uniVAL firmy Stäubli.
Spojrzenie na proces obróbki skrawaniem uwidacznia zalety Dinamtrack. Robot, monitorowany i sterowany przez skaner 3D, skanuje otwory, w których mają zostać wywiercone gwinty. Jeśli obudowa przekładni nie leży idealnie płasko na nośniku obrabianego przedmiotu, robot wykrywa niewspółosiowość na podstawie danych ze skanera 3D i przechyla narzędzie do wierconego otworu, aby umożliwić wiercenie w idealnie pionowej pozycji. W ten sposób narzędzie dostosowuje się do indywidualnej pozycji obrabianego przedmiotu wykrytej przez czujniki.
Jest to możliwe, ponieważ zewnętrzny pomiar za pomocą skanera 3D porównuje rzeczywistą pozycję obrabianego przedmiotu z modelem 3D zapisanym w sterowniku. Sterownik robota otrzymuje następnie "offset" jako dane wejściowe, które robot uwzględnia podczas pozycjonowania narzędzia i podczas obróbki.
Połączenie sterowania robotem, CNC i skanerem nie byłoby możliwe bez interfejsu napędu uniVAL działającego w czasie rzeczywistym. Dlatego, zgodnie z eProject4, projekty Dinamtrack są również możliwe z większymi robotami, ale tylko z robotami Stäubli z interfejsem napędowym uniVAL, takimi jak TX200.
"Widzący" robot zapewnia elastyczność w procesie obróbki. Daje to znaczne korzyści, zwłaszcza podczas obróbki złożonych części. Oprócz unikalnej koncepcji sterowania, za zastosowaniem robotów Stäubli przemawia również wysoka precyzja i dynamika. Kolejnym pozytywnym aspektem, na który powołuje się eProject4, jest współpraca z hiszpańską spółką zależną Stäubli, której pracownicy udzielili doskonałego wsparcia, szczególnie w zakresie połączenia sterownika CNC firmy Siemens z robotem za pomocą napędu uniVAL.