HISTORIA SUKCESU

Wysokiej klasy rozwiązanie do masowej produkcji

Producent inhalatorów Boehringer Ingelheim wykorzystuje robota Stäubli TX60L do przeprowadzania testów naprężeń, ściskania i wysokiego ciśnienia na komponentach w pomieszczeniach czystych. Rezultat: zoptymalizowana produktywność, niezawodność i powtarzalność.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Znaczny wzrost produktywności
  • Bardzo małe zapotrzebowanie na miejsce wynoszące zaledwie 3,5 m2
  • Ekstremalnie krótkie czasy cykli
  • Zgodność z najwyższymi standardami jakości
  • Bardzo łatwy w serwisowaniu i konserwacji
  • Niskie zużycie energii

WYZWANIE

Testowanie inhalatorów aż do zniszczenia

Firma Boehringer Ingelheim produkuje miliony kieszonkowych inhalatorów pod nazwą "Respimat® Soft Inhaler".

Jak to zwykle bywa w technice medycznej, obowiązują najbardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa i jakości. Wymaga to szeroko zakrojonych testów podczas produkcji, w tym testów zintegrowanych z procesem, a także testów odkształceń, ściskania i wysokich ciśnień w warunkach pomieszczenia czystego. Testy te są przeprowadzane równolegle z trwającą produkcją, aby dostarczyć informacji o jakości produktu.

ROZWIĄZANIE

Testy robotów w pomieszczeniach czystych przez cały czas nieprzerwanej produkcji

Aby przetestować aerozole dozujące inhalatory, firma Boehringer Ingelheim zamówiła innowacyjną komórkę testową z 6-osiowym robotem Stäubli firmy Hoyer Montagetechnik. Ważnymi kryteriami przy projektowaniu systemu była zgodność z klasyfikacją pomieszczeń czystych oraz układ oszczędzający miejsce.

Testowanie elementów funkcjonalnych inhalatora w aerozolu odbywa się na systemie siedem dni w tygodniu w systemie zmianowym. Centralnie umieszczona wersja sześcioosiowego robota   TX60L firmy Stäubli do pomieszczeń czystych obsługuje testowane komponenty. System testuje części pod kątem zniszczenia. W celu symulacji sił funkcjonalnych zamierzonego zastosowania, do badania wykorzystuje się maksymalne obciążenie przyłożone w praktyce. Jest ona następnie zwiększana do punktu, w którym część ulega zniszczeniu. Tylko w ten sposób można sprawdzić określony współczynnik bezpieczeństwa i zagwarantować konsumentom 100% funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Według Eberharda Walthera, kierownika działu projektowania w firmie Hoyer, przy projektowaniu systemu pilotażowego, który ma być kontynuowany przez kolejne, robot Stäubli jest pierwszym wyborem dla tego rodzaju systemów techniki medycznej. Wybraliśmy Stäubli TX60L, kompaktową maszynę 6-osiową, która gwarantuje prawie 100% dyspozycyjność, duży zasięg, wyjątkową dokładność i bardzo długie okresy międzyobsługowe".