TX2-60L MedX Ready – Robot Medyczny o Wysokiej Precyzji

TX2-60L MedX Ready to 6-osiowy robot precyzyjny, stworzony jako asystent medyczny i chirurgiczny. Zaprojektowany z myślą o najwyższej dokładności, doskonale sprawdza się w krytycznych zastosowaniach, takich jak ortopedia, neurochirurgia, chirurgia onkologiczna i diagnostyka, zapewniając stałą i niezawodną wydajność.

Opracowany w ramach systemu zarządzania jakością (QMS) zgodnego z normą ISO 13485:2016, TX2-60L MedX Ready odzwierciedla nasze zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo technologii medycznych.

Dostępny wraz z robotem system MedXguiding oferuje prosty i intuicyjny mechanizm ręcznego prowadzenia, umożliwiający płynną kontrolę i manipulację podczas zabiegów. Funkcja ta zwiększa precyzję i efektywność zadań medycznych, dając specjalistom większe możliwości.

System Zarządzania Jakością (QMS) zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 13485:2016

Chirurgia robotyczna

Obrazowanie wspomagane przez roboty

Diagnostyka i leczenie

Rehabilitacja robotyczna


Doświadczenie w robotyce medycznej od ponad 30 lat

Od ponad trzech dekad Stäubli Robotics jest zaufanym partnerem w robotyce medycznej, dostarczając nowoczesne rozwiązania dla pracowników służby zdrowia na całym świecie.

Stäubli Robotics dostarcza zaawansowane roboty do użytku w sprzęcie medycznym. Same nasze roboty nie są uważane za urządzenia medyczne.

Roboty medyczne Stäubli – Kluczowe cechy

Higieniczna konstrukcja

Lekki robot posiada gładką, łatwą do czyszczenia powierzchnię oraz powłokę odporną na środki dezynfekujące, spełniając rygorystyczne wymagania higieniczne środowisk medycznych.

Funkcja Ręcznego Prowadzenia: Stäubli MedXguiding

Opcjonalna funkcja ręcznego prowadzenia z wbudowanym czujnikiem siły umożliwia intuicyjną kontrolę manualną dla precyzyjnego pozycjonowania.

Wysoka łączność

Wysoka łączność w robotyce medycznej zwiększa efektywność operacyjną, podejmowanie decyzji opartych na danych oraz opiekę nad pacjentem dzięki technologiom takim jak IoT, chmura obliczeniowa i sztuczna inteligencja.

Trwała wysoka precyzja

Precyzja zapewnia dokładne i kontrolowane ruchy robota, niezbędne w zadaniach takich jak chirurgia i diagnostyka, gdzie wymagana jest wysoka szczegółowość.

Bezpieczeństwo SIL3-PLe

SIL3-PLe zapewnia ramy do osiągnięcia wysokiej integralności bezpieczeństwa w robotyce medycznej. Systemy te wymagają rygorystycznych procesów projektowania, testowania i monitorowania, aby roboty mogły bezpiecznie wykonywać kluczowe zadania w opiece zdrowotnej.

Optymalna sztywność

Optymalizacja sztywności w robotyce medycznej jest kluczowym aspektem opracowywania skutecznych i bezpiecznych systemów robotycznych do zastosowań medycznych.

Skontaktuj się z naszymi specjalistami lub uzyskaj więcej informacji technicznych

Specyfikacja techniczna

MedX Ready
Model

TX2-60L

 

TX2-60L

Z MedXguiding

Stopnie swobody66
Udźwig (kg)4.1
2.9
Zasięg (mm)920985
Powtarzalność (mm)±0,02±0,02
Metody mocowaniaMożliwość montażu 360°
Certyfikacja UL
Kontroler StäubliCS9 LP

Zastosowania robotów medycznych

Dogłębne poznanie naszych zastosowań robotów medycznych