Roboty mobilne wspierające branżę solarną

Branża energii słonecznej stoi przed ciągłym wyzwaniem zwiększania wydajności produkcji i obniżania kosztów operacyjnych, aby móc konkurować o energię odnawialną. Roboty mobilne Stäubli wnoszą znaczący wkład w tę misję, dostarczając zaawansowane rozwiązania w zakresie automatyzacji i elastycznej obsługi materiałów.

W ramach przełomowego projektu firma Stäubli opracowała flotę niestandardowych robotów mobilnych, które mają zrewolucjonizować montaż centralnych przekaźników mocy.

Precyzja i niezawodność naszych robotów mobilnych umożliwia ciągły transport w obrębie linii montażowej Sunny Central FLEX firmy SMA Solar Technology AG. Innowacyjne modułowe rozwiązanie dla elektrowni, które upraszcza integrację zastosowań solarnych, akumulatorowych i wodorowych w projektach na dużą skalę i zostało uhonorowane nagrodą Top Innovation Award 2024. Roboty mobilne Stäubli są specjalnie zaprojektowane do bezpiecznego i wydajnego transportu wrażliwych i ciężkich przetwornic mocy, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia i zmaksymalizować prędkość produkcji.

Dodatkowy PF30 do dostarczania materiału

Oprócz mobilnych platform transportowych wykorzystywanych na linii montażowej, w firmie SMA Solar używany jest również PF30.

Ta ręcznie sterowana platforma zapewnia dostawę komponentów wzdłuż linii montażowej centralnych przekształtników mocy.

Powiązane produkty