Seria platform AGV

Stäubli projektuje i produkuje najwyższej jakości rozwiązania w zakresie robotów mobilnych. W ciągu ostatnich 20 lat nasze platformy mobilne zapewniły klientom na całym świecie zwinny ruch w hali produkcyjnej w celu automatyzacji produkcji.

Naszą misją jest bycie wiodącym partnerem w dziedzinie robotyki mobilnej do zastosowań o dużym udźwigu.

Nasza wyjątkowa oferta serii kompaktowych platform zapewnia wyjątkowe osiągi , takie jak ruch dookólny, wysoka precyzja pozycjonowania wynosząca 5 mm i solidność podczas transportu największego udźwigu od 1,5 tony do 450 ton. Zsynchronizowana przez nasze oprogramowanie flota robotów mobilnych Stäubli działa w najbardziej efektywny sposób, dostarczając informacji do podejmowania decyzji w oparciu o dane. 

Główne cechy i zalety

Opatentowana jednostka napędowa

Inteligentna i wysoce niezawodna technologia

  • Skrócenie czasu przestojów i całkowitego kosztu posiadania (TCO)
  • Brak dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem infrastruktury

Do 450 ton przy kompaktowej konstrukcji

  • Szeroki zakres udźwigu zapewniający elastyczność
  • Odpowiadanie na wszystkie potrzeby rynku

± precyzja pozycjonowania 5 mm

  • Zmniejszenie zapotrzebowania na dodatkowe urządzenia manipulacyjne
  • Optymalizacja inwestycji

Ruch dookólny

Duża elastyczność dla bardziej elastycznych scenariuszy intralogistycznych

Unikalna konstrukcja oparta na wysokiej modułowości produktu

Podnośnik

Wrzeciono elektryczne, elektryczny podnośnik nożycowy lub hydrauliczny

Przenośnik

Połączenie z innymi przenośnikami łączącymi różne stanowiska produkcyjne

Nadwozie wymienne

Przemieszczanie kontenerów na parkingu firmowym zapewniające płynny przepływ materiałów

Budownictwo mieszkaniowe

Ochrona transportowanego towaru podczas transportu między budynkami

Bezpieczny ruch

Najnowocześniejsze funkcje bezpieczeństwa wbudowane w nasze pojazdy AGV zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa, jeśli chodzi o współpracę między człowiekiem a naszymi pojazdami AGV.

 

Oprogramowanie do sterowania flotą

Zsynchronizowana przez nasze oprogramowanie flota AGV działa w najbardziej efektywny sposób, dostarczając wgląd w dane na Twoją korzyść.

Łączymy halę produkcyjną i dostarczamy szczegółowe informacje oparte na danych. Przenosimy Twój biznes.

Specyfikacja techniczna

PlatformaPF3 PF3 OMNIPF6 PF10PF30 PF80
Maksymalna ładowność (w tonach)336103080
Wymiar 
dł. x szer. x wys.* (mm)

Wymiary: 1750 x 996 x 350

Wymiary: 2400 x 1035 x 350

Wymiary: 2390 x 1320 x 360Wymiary 3000 x 1755 x 350Wymiary 3650 x 2135 x 560Wymiary: 4150 x 2665 x 660
Typ napędu
TrycyklWielokierunkowe
Prędkość maksymalna (m/s)

aż do 1,6

do 1,1aż do 1,4
Nawigacja laserowa

* Bez podnośnika

Główne zastosowania

„Platformy robotów mobilnych Stäubli są idealnym ogniwem przyszłościowej produkcji i inteligentnego przepływu pracy."
Jan Louwen I Globalny Dyrektor ds. Robotyki Mobilnej

Powiązane produkty

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z naszymi specjalistami

Stäubli nawiązuje kontakty na całym świecie.

Usługi i szkolenia

Nasze usługi proponują różne oferty, od konserwacji po infolinię.