SUKCESU

Automatyzacja ekonomiczna dla aptek szpitalnych

Apteki szpitalne dbają o to, aby leki były prawidłowo podawane pacjentom. Do tego trudnego zadania roboty Stäubli TX60L do pomieszczeń czystych mogą napełniać strzykawki i worki dożylne odpowiednią dawką leku.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • W pełni niezawodne i precyzyjne dozowanie leków
  • Bardzo elastyczny w zastosowaniu
  • Brak zagrożenia dla zdrowia personelu kliniki w wyniku kontaktu skóry z potencjalnie toksycznymi preparatami
  • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji robota
  • Najwyższa wydajność i oszczędność

ZADANIE

Bezpieczne napełnianie strzykawek i worków dożylnych

Każdego dnia apteka szpitalna przygotowuje setki dawek leków do podania pacjentom. Aby poprawić jakość tak delikatnego zadania, a jednocześnie chronić personel kliniki przed ryzykiem kontaktu skóry z potencjalnie toksycznymi preparatami, kanadyjski dostawca Intelligent Hospital Systems opracował system wspomagany przez robota, który może napełniać strzykawki i worki infuzyjne dowolną dawką leku.

ROZWIĄZANIE

Całkowicie niezawodne dozowanie leków 

System RIVA został zaprojektowany tak, aby był elastyczny i mógł obsługiwać powszechnie dostępne butelki z lekami, jednorazowe zastrzyki i worki infuzyjne o różnych rozmiarach. Może przełączać się między pojedynczymi dawkami dla konkretnego pacjenta a dużą liczbą identycznych preparatów produkowanych masowo.

Precyzyjny robot Stäubli TX60L do pomieszczeń czystych napełnia strzykawki i worki infuzyjne dowolną dawką leku. Robot, który jest w pełni zamknięty i ma minimalną powierzchnię, dzięki czemu nadaje się szczególnie do użytku w pomieszczeniach czystych, jest umieszczony wraz z urządzeniami peryferyjnymi w komorze o powierzchni zaledwie 4,5 m².

Pobiera on butelki i strzykawki z lejów samowyładowczych w komórce za pomocą elektrycznego chwytaka firmy Schunk, pobiera wymaganą dawkę do stacji poborowej i wyrzuca oznakowaną strzykawkę przez wałek. Alternatywnie, dawkę można również umieścić w worku infuzyjnym. Robot może również pracować z lekami w proszku. Płyn dodaje się do butelki wraz z proszkiem w celu jej rozcieńczenia, a następnie butelkę miesza się w stacji mieszania, zanim płynny lek zostanie wciągnięty do strzykawek.