HISTORIA SUKCESU

Bezpieczeństwo pacjentów i personelu szpitala

W aptekach szpitalnych duża liczba dawek leków musi być indywidualnie przygotowywana i dozowana codziennie. W pełni zautomatyzowany system do sporządzania infuzji zwiększa jakość tego delikatnego zadania i pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa personelu klinicznego wynikających z kontaktu skóry z preparatami, które często są toksyczne.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Maksymalna niezawodność i precyzja w dozowaniu leków
  • Wysoki poziom elastyczności w zastosowaniu
  • Eliminacja zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa personelu medycznego
  • Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji
  • Doskonała wydajność i zwrot z inwestycji

WYZWANIE

W pełni zautomatyzowane przygotowywanie i napełnianie naparów

Aseptyczne przygotowywanie leków, takich jak roztwory infuzyjne, jest jednym z bardziej złożonych zadań w dozowaniu farmaceutycznym. Oprócz stworzenia odpowiednich warunków do produkcji, należy zidentyfikować i wdrożyć odpowiednią technologię automatyzacji procesu.

ARxIUM to międzynarodowa firma, która oferuje szpitalom i aptekom na całym świecie wysoce wydajne rozwiązanie automatyzacji do napełniania i mieszania naparów, które spełniają najwyższe standardy pod względem jakości i ilości. Projekt ARxIUM miał na celu opracowanie technologii, która byłaby synonimem Farmacji 4.0 i mogłaby działać w ramach klasy ISO 5 lub wyższej.

ROZWIĄZANIE

Robot Stericlean sprawia, że niemożliwe staje się możliwe

Jedno z rozwiązań, które jest dostępne na rynku już od jakiegoś czasu, nosi nazwę RIVA.™ Jest to w pełni zautomatyzowany system do sporządzania infuzji, który zawiera sześcioosiowego robota z serii TX60L. Pionierska technologia, która została zastosowana w systemie produkcyjnym, gwarantuje, że jest on już przygotowany do spełnienia wymogów regulacyjnych, które będą obowiązywać w przemyśle farmaceutycznym w przyszłości w odniesieniu do bezpieczeństwa, skuteczności, a przede wszystkim precyzji.

Zastosowany w tym przypadku Stäubli TX60L to model Stericlean. Ta odporna na nadtlenek wodoru wersja robota ma kilka oczywistych modyfikacji, w tym specjalnie obrobione powierzchnie, które pozwalają na stosowanie go w środowiskach aseptycznych. Co ważniejsze, zamknięta konstrukcja modelu Stericlean i jego referencje IP65 sprawiły, że był to idealny wybór. Wysoce precyzyjny robot Stäubli jest w stanie szybko, precyzyjnie i niezawodnie zarządzać napełnianiem worków infuzyjnych dowolną dawką leku. W pracy trzyzmianowej znacznie zwiększyło się wykorzystanie mocy i przepustowość ogniwa RIVA™.

UŻYTKOWANIE PRZEZ KLIENTA

Wydajność i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

Mocnym argumentem przemawiającym za tym robotem było to, że Stäubli jest jedynym producentem, który wyposaża swoje roboty w autorską technologię napędową, która charakteryzuje się nie tylko doskonałą precyzją i dynamiką, ale także długimi okresami międzyobsługowymi i znacznie ponadprzeciętną żywotnością.

Zastosowanie robota może znacznie zmniejszyć liczbę błędów i zanieczyszczeń. Co więcej, zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa personelu klinicznego, który ma do czynienia z preparatami, z których niektóre są toksyczne, zostały całkowicie wykluczone. Tymczasem partnerstwo rośnie w siłę: w ARxIUM zainstalowano już dużą liczbę robotów i sterowników TX60L. Do tej pory jednostki RIVA™ wyprodukowały ponad osiem milionów dawek – to kolosalna liczba.

Dla wielu użytkowników zrobotyzowana komórka wywarła na tyle korzystne wrażenie, że zdecydowali się zainwestować w dodatkowe jednostki.