- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
OPTIMA pharma wdrożyła system opakowań MultiUse dla produktów farmaceutycznych, który zapewnia imponującą elastyczność. Maszyna przyszłości z trzema robotami Stericlean może przetwarzać różne formaty farmaceutyków i różne pojemniki.
Niezwykle elastyczna maszyna, która jest w stanie efektywnie pakować różne produkty medyczne do różnych pojemników: w ten sposób OPTIMA przewidziała przyszłość opakowań farmaceutycznych, a teraz postanowiła urzeczywistnić swoją koncepcję. Trzy kompaktowe roboty Stericlean firmy Stäubli radzą sobie z tymi podstawowymi zadaniami.
System, opracowany zgodnie z koncepcją MultiUse przez firmę OPTIMA Pharma GmbH w jej siedzibie w hali Schwäbisch, jest w stanie z łatwością obsługiwać różne wielkości partii i produkty farmaceutyczne. Produkty lecznicze mogą być lotne lub lepkie, wrażliwe na utlenianie, a nawet agresywne. Mogą również zawierać wysoce aktywne składniki.
Ta elastyczność znajduje odzwierciedlenie w sposobie, w jaki system zarządza kontenerami. Produkcja rozpoczyna się od trzech typów pojemników w przygotowaniu – strzykawek, fiolek i wkładów – w dziesięciu różnych odmianach. Odmiany te musiały być transportowane bez konieczności wprowadzania zmian formatu w chwytakach lub systemach transportowych. Wysoka wartość produktów leczniczych oznacza również konieczność spełnienia innych wymagań. Funkcje związane z wydajnością, takie jak ponowne napełnianie i ponowne dozowanie, są zatem równie ważne.
OPTIMA radzi sobie z tymi wymagającymi wymaganiami dzięki kilku różnym, innowacyjnie połączonym rozwiązaniom z zakresu robotyki. Zastosowano trzy bardzo precyzyjne sześcioosiowe roboty TX60 i TX60L Stericlean , przystosowane do pracy w warunkach aseptycznych.
Pierwszy z trzech robotów zdejmuje z wanien szczelnie zamknięte pokrywy Tyvek. Drugi wyjmuje pojemniki z gniazda za pomocą chwytaka próżniowego i umieszcza je w systemie transportowym. To jest miejsce, w którym są one przenoszone do strefy dla bardzo silnych leków.
Trzeci robot Stericlean jest odpowiedzialny za upewnienie się, że w pojemnikach nie ma pustych przestrzeni, które mogą powstać w wyniku odfiltrowania odrzuconych produktów. Wyjmuje pojemniki z owalnego przenośnika i napełnia je do maksymalnej pojemności. W ten sposób mamy gwarancję, że każda pojemniczka zostanie napełniona maksymalną ilością strzykawek w 100% sprawdzonych pod koniec produkcji.
Kilka funkcji robotycznych zostało opracowanych we własnym zakresie przez firmę OPTIMA. Dzięki centralnemu programowaniu wszystkich powiązanych systemów robotów, które stanowią podstawę architektury sterowania, zapewniony jest wysoki poziom przejrzystości, dzięki czemu wszelkie problemy związane z interfejsem stają się zbędne.
Zaleta centralnego programowania: Maszyny wielofunkcyjne będą musiały być coraz częściej dostosowywane do nowych wyzwań w całym cyklu życia. Jeśli użytkownik ma bezpośredni kontakt w sprawie programowania, dostosowania te mogą być łatwiejsze, a certyfikaty dla zmienionych procesów są również łatwiejsze do zarządzania.
Funkcje takie jak mechanizmy załadowcze i opróżniające, ponowne dozowanie na żądanie, ponowne zamykanie i ponowne zamykanie oznaczają, że użytkownicy są w stanie przetworzyć każdą kroplę swojego produktu i bezpiecznie go zapakować.
Główną cechą systemu jest jednak jego niezwykła elastyczność, która jest możliwa dzięki zastosowaniu najnowszego sprzętu do automatyzacji – w tym trzech robotów Stericlean. Kolejna zaleta: OPTIMA nie posiada liniowego układu systemu, co oznacza, że użytkownicy mogą wykorzystać nowe możliwości optymalnego wykorzystania przestrzeni. To właśnie definiuje koncepcję MultiUse, gdy jest stosowana wraz z sześcioosiowymi robotami Stäubli, maszyną, która zmieni przyszłość opakowań farmaceutycznych.