HISTORIA SUKCESU

Stericlean trio w środowisku wolnym od zarazków

Do niedawna stosowanie robotów na liniach rozlewniczych do fiolek z płynami było uważane za nieopłacalne. Jednak gama robotów Stericlean firmy Stäubli otworzyła nowe możliwości projektowania instalacji, czego dowodem jest innowacyjne rozwiązanie włoskiego producenta sprzętu.

Do niedawna stosowanie robotów na liniach rozlewniczych do fiolek z płynami było uważane za nieopłacalne. Jednak gama robotów Stericlean firmy Stäubli otworzyła nowe możliwości projektowania instalacji, czego dowodem jest innowacyjne rozwiązanie włoskiego producenta sprzętu.

Firma Steriline z Como we Włoszech od prawie 30 lat dostarcza maszyny do linii rozlewniczych dla przemysłu farmaceutycznego. Opracowują oni rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w zakresie procesów aseptycznych. W przypadku najnowszej generacji maszyn firma Steriline chciała systematycznie wykorzystywać roboty. Problem polegał na tym, że wszystkie takie roboty musiałyby nie tylko spełniać normę ISO 5 Class cleanroom, ale także musiałyby stale pracować w środowisku VHP (odparowanego nadtlenku wodoru).

Dla tego rodzaju wyzwań Stäubli ma w swoim portfolio idealne rozwiązanie. Kierownictwo wyższego szczebla w Steriline zdawało sobie z tego sprawę i dlatego dokładnie przyjrzało się kompleksowej gamie Stäubli Stericlean. Szybko stało się jasne, że te wyjątkowe roboty otworzą drogę do zaprojektowania i zbudowania technicznie doskonałego zestawu do napełniania fiolek.

Linia do napełniania fiolek płynem jest całkowicie wykończona ze stali nierdzewnej i jest zgodna z wytycznymi cGMP (Aktualna Dobra Praktyka Produkcyjna). Środowisko zgodne z normą ISO 5 jest zapewnione przez jednokierunkowe powietrze filtrowane przez HEPA. Nie mniej niż trzy identyczne roboty Stäubli TX60 stericlean są zintegrowane z nowym systemem i wykonują wszystkie niezbędne operacje manipulacyjne. Pierwszy robot pobiera fiolki ze stołu podającego i przekazuje je do stacji napełniania. Drugie sześcioosiowe ramię robota następnie pobiera napełnione fiolki i przenosi je do stacji zamykania, skąd są one transportowane przez trzecią TX60 stericlean do końcowej stacji zgrzewania.

Najbardziej zauważalną cechą konfiguracji jest to, że roboty są montowane na ścianie poniżej rzeczywistego poziomu roboczego, aby nie wpływać negatywnie na przepływ powietrza. Pomimo rygorystycznych warunków środowiskowych maszyny pracują szybko, precyzyjnie i niezawodnie. Równie ważne jest to, że nie ma problemów z wytrzymaniem procesu dezynfekcji VHP. Zastosowaniu ramion robotycznych Stericlean do procedur manipulacyjnych towarzyszy cały szereg zalet. Po pierwsze, roboty zapewniają dodatkową elastyczność , ponieważ ich chwytaki mogą z łatwością obsługiwać różne rodzaje fiolek. Dzięki temu przezbrojenie maszyn jest znacznie szybsze i prostsze. Po drugie, elastyczność tych robotów oznacza, że maszyny napełniające wymagają teraz znacznie mniej części formatowych, co ma pozytywny wpływ na mycie i dezynfekcję maszyn ze względu na zmniejszoną liczbę komponentów. Ponadto zastosowanie robotów Stericlean sprawia, że procesy napełniania są szybsze, wydajniejsze i bezpieczniejsze.

 

Więcej informacji: www.steriline.it