SUKCESU

Automatyczne pakowanie leków podawanych pozajelitowo (niedoustnie)

Bayer Shering Pharma wykorzystuje dwa ramiona robotyczne firmy Stäubli do automatycznego napełniania i pakowania worków dożylnych. Roboty RX160 i TX200 zapewniają ciągłą produkcję w pomieszczeniach czystych.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Nieprzerwana produkcja
  • Bardzo ekonomiczne i oszczędzające miejsce rozwiązanie
  • Roboty mają klasyfikację na wysokim poziomie w pomieszczeniach czystych
  • Kompaktowa konstrukcja i zamknięta struktura powierzchni sprawiają, że jest to najłatwiejszy do czyszczenia system na rynku

ZADANIE

Napełnianie i pakowanie worków w przemyśle farmaceutycznym

Bayer Schering Pharma jest jedną z największych międzynarodowych firm farmaceutycznych z zakładami produkcyjnymi w USA, Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie. W Leverkusen w Niemczech firma produkuje leki do podawania pozajelitowego (niedoustnego) w ścisłych warunkach higienicznych. Płyn jest rozlewany do opakowań podstawowych, takich jak butelki, ampułki, a także torby plastikowe. Następnie roboty pakują leki do transportu.

ROZWIĄZANIE

Roboty to synonim maksymalnej wydajności

Dwa roboty Stäubli pracują w tandemie na linii produkcyjnej do napełniania i pakowania worków: mniejszy RX160 obsługuje worki, a większy TX200 transportuje tace. Aby produkcja nie zwalniała po wymianie tacek, a RX160 mógł kontynuować odkładanie worków, jednostka sterująca robota CS8C HP w TX200 sekwencjonuje wszystkie procesy.  Zmiana tacek nie wymusza przerwy, a produkt może być przetwarzany bez przerwy.

Manfred Broustin, kierownik ds. technologii kontroli procesów pozajelitowych w Bayer Schering Pharma, potwierdza, że urządzenia te doskonale nadają się do stosowania w pomieszczeniach czystych: "Dzięki kompaktowej konstrukcji i gładkiej, nieprzerwanej strukturze powierzchni są najłatwiejsze do czyszczenia na rynku".

Dzięki nominalnemu udźwigowi 100 kg  TX200 nadaje się szczególnie do stosowania na linii do produkcji worków. Tace, które transportuje, mieszczą 24 worki i są również otoczone solidną stalową ramą, a także należy wziąć pod uwagę wagę chwytaka. Dzięki temu całkowita waga wzrasta do około 30 kg, co mieści się w możliwościach TX200.