HISTORIA Sukcesu

Większa dynamika w transporcie rolkowym dzięki rozwiązaniu z zakresu robotyki mobilnej

W halach firmy HERMA ogromne rolki papieru są transportowane i przenoszone bez przerwy, w pełni automatycznie i z maksymalną precyzją. Jako wiodący europejski specjalista w dziedzinie pakowania i etykietowania produktów, niemiecka firma stawia na rozwiązanie z zakresu robotyki mobilnej firmy Stäubli. Przed rozpoczęciem budowy nowej fabryki powlekania cały projekt został już zaplanowany z ekspertem w dziedzinie automatyzacji, a następnie wdrożony.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Zautomatyzowany łańcuch produkcyjny
  • Wysoce elastyczny przepływ materiałów
  • Precyzyjne manewrowanie i pozycjonowanie
  • Płynna integracja interfejsu
  • Przyszłościowe rozwiązanie dzięki elastycznej rozbudowie

WYZWANIE

Gdy papier spotyka się z precyzją

W dziale etykiet firma HERMA produkuje samoprzylepne laminaty papierowe i foliowe przy użyciu najnowocześniejszej technologii powlekania i wysokiego poziomu innowacyjności. Wysoki stopień automatyzacji ma kluczowe znaczenie dla optymalnego przepływu materiałów. Kryterium to musiał spełniać m.in. bezzałogowy system transportowy dla nowo wybudowanej hali lakierniczej.

Ważące do 4,5 tony, długie na 24 kilometry i szerokie na 2 metry rolki papieru i folii to prawdziwa waga ciężka. Tym ważniejsze jest, aby transportować je do miejsca przeznaczenia automatycznie i precyzyjnie, bez dodatkowych czujników. Od przyjęcia towaru przez magazyn wysokiego składowania do przetwarzania i późniejszej wysyłki, roboty mobilne są kilkakrotnie ładowane i rozładowywane. Oprócz płynnej współpracy różnych maszyn wymaga to wysokiej dokładności pozycjonowania wynoszącej 2 milimetry.

System musiał być również łatwy w dostosowywaniu do nowych tras, lokalizacji maszyn i zmian strukturalnych w przyszłości. Firma Stäubli zrealizowała to dzięki flocie kilku robotów mobilnych rozmieszczonych na dwóch piętrach. System można elastycznie rozbudowywać.

 

ROZWIĄZANIE

Stäubli ułatwia transport ciężki bez użycia kierowcy

Intensywny projekt był równie trudny, co zakończony sukcesem. Modułowe roboty mobilne z opatentowaną technologią napędową konsekwentnie spełniają specyficzne wymagania firmy HERMA. Na przykład dynamiczne sterowanie robotami mobilnymi odbywa się za pomocą komputera nadrzędnego, co pozwala operatorowi szybko i łatwo reagować na zmiany. Pojazdy dookólne bezproblemowo dopasowują się do lokalnych warunków, jak również infrastruktury i komunikują się z różnymi istotnymi interfejsami – od systemu przenośników po system zarządzania magazynem.

Do każdego stanowiska dostawczego i odbiorczego podjeżdża się w pełni automatycznie i precyzyjnie. Dla firmy HERMA oznacza to ciągły przepływ materiału w trybie trzyzmianowym.

KORZYŚĆ

Większy przepływ materiałów, mniej zakłóceń

Dzięki wdrożeniu robotów mobilnych firmy Stäubli udało się znacznie skrócić przestoje i zwiększyć produktywność. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego projekt zakończył się sukcesem, jak twierdzi Frank Baude, kierownik ds. logistyki w firmie HERMA:

"Oprócz ciągłego przepływu towarów i zauważalnego wzrostu wydajności, którego doświadczyliśmy dzięki robotom mobilnym, chciałbym podkreślić wspaniałą współpracę. Pragmatyzm, techniczne know-how i dążenie Stäubli do tego, aby zawsze osiągać dla nas to, co najlepsze, pozostaną w mojej pamięci na długo."

Ze względu na inspirujące i udane doświadczenia związane z projektem, HERMA rozważa obecnie wykorzystanie w pełni zautomatyzowanych pojazdów Stäubli również na zewnątrz między poszczególnymi częściami budynku. Pierwsze koncepcje są już na stole.