SUKCESU

Zautomatyzowane testowanie w ekstremalnych warunkach

Kontrola jakości ekranów dotykowych w zakresie temperatur od -40 do +85 stopni Celsjusza stawia przed robotyką ekstremalne wymagania. Teraz, po raz pierwszy, sześcioosiowa maszyna Stäubli radzi sobie z tym wyzwaniem bez użycia osłony ochronnej.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

  • Wysoce wydajne testowanie ekranów dotykowych
  • Zapewnienie jakości przeniesione na wyższy poziom
  • Brak dodatkowych kosztów związanych z ochronnym pokrowcem na robota
  • Przyjazna dla użytkownika prezentacja wyników badań
  • Większa opłacalność i elastyczność

ZADANIE

Kontrola jakości ekranów dotykowych w komorze środowiskowej

Kontrola jakości ekranów dotykowych w zakresie temperatur od -40 do +85 stopni Celsjusza stawia przed robotyką ekstremalne wymagania. Teraz, po raz pierwszy, sześcioosiowa maszyna Stäubli radzi sobie z tym wyzwaniem bez użycia osłony ochronnej

Ekrany dotykowe do użytku w samochodach muszą przejść rygorystyczne testy wytrzymałościowe w ekstremalnych warunkach, zanim zostaną dopuszczone do produkcji seryjnej. O tym, jak złożona jest procedura testowa, świadczy w pełni zautomatyzowany system zaprojektowany i zbudowany przez firmę Kübrich Ingenieurgesellschaft z Priesendorf w Bawarii. Firma Kübrich, producent urządzeń specjalizujący się w testach jakości, zbudowała celę robota, która w pełni spełnia rygorystyczne specyfikacje określone przez firmę Panasonic, a mianowicie symulację różnych dotykowych funkcji operacyjnych w zakresie temperatur od minus 40 do plus 85 stopni Celsjusza i przy wilgotności powietrza do 95 procent.

ROZWIĄZANIE

Innowacyjna komórka testowa składa się zasadniczo z wysokowydajnej komory środowiskowej, w której wersja HE (Humid Environment) robota Stäubli TX60L, wyposażona w różne palce obsługowe, symuluje dotykową obsługę ekranów dotykowych . Komórka testowa i jej komponenty są sterowane przez autorskie oprogramowanie Actere firmy Kübrich.

Wysoka precyzja, doskonała dynamika , a przede wszystkim wytrzymałość termiczna były kluczowymi kryteriami przy wyborze tego robota. "Niezależnie od tego, że już od wielu lat integrujemy roboty Stäubli z naszymi systemami testowymi w komorze środowiskowej, w przypadku tego zastosowania tak naprawdę nie było realnej alternatywy", wyjaśnia Christian Kübrich, dyrektor generalny firmy inżynieryjnej. "Ponieważ tylko robot Stäubli z opatentowaną technologią napędową jest w stanie pracować w warunkach od -40 do +85 stopni Celsjusza przy wilgotności do 95 procent bez osłony ochronnej. I to jest dokładnie to, czego tutaj potrzebowaliśmy."
Testy mogą być przeprowadzane z różnymi kryteriami dla maksymalnie sześciu różnych typów wyświetlaczy w zmieniających się warunkach klimatycznych w określonych cyklach.

UŻYTKOWANIE PRZEZ KLIENTA

Elastyczny sterownik systemu umożliwia również wykonywanie różnych programów testowych dla poszczególnych wyświetlaczy z obsługą jednym lub wieloma palcami. Symulowane jest częste naciskanie określonych pozycji na ekranie, a także ruchy przeciągania i przesuwania, a także narażenie na pot i noszenie rękawiczek.

Dzięki 50 różnym parametrom testowym na wyświetlacz w różnych warunkach termicznych i napięciach zasilania, liczba kontroli szybko sumuje się do średnio kilku tysięcy. Wyniki są rejestrowane przez oprogramowanie ewaluacyjne opracowane przez firmę Kübrich i prezentowane w przyjaznym dla użytkownika formacie.

Ten pionierski system wyznacza nowe standardy w testowaniu wyświetlaczy. Imponująca wydajność robota Stäubli, który działa niezawodnie w tych ekstremalnych warunkach klimatycznych bez osłony ochronnej, ułatwiła realizację tej wyjątkowo wydajnej koncepcji, która przenosi zapewnienie jakości na nowy poziom przystępności cenowej i elastyczności , jednocześnie optymalizując tolerancje pomiarowe.