Hala 11 | Stoisko H18

Odwiedź nas na targach K 2025

30 lipca 2025 r


Targi K 2025 | 8 - 15 października

Innowacja spotyka się z koncentracją na człowieku: wizja Stäubli na K 2025

Na tarchach K 2025 Stäubli zaprasza do nawiązania kontaktu z naszymi ekspertami i wzięcia udziału w dyskusjach na kluczowe tematy, takie jak SMED (jednominutowe przezbrojenie), TCO (całkowity koszt posiadania), oszczędność energii i zastosowania szybkiej wymiany formy. Jest to również doskonała okazja do zapoznania się z naszymi najnowszymi innowacyjnymi rozwiązaniami dostosowanymi do zastosowań o małym tonażu, w tym łączenia, zaciskania i załadunku form. Niezależnie od tego, czy chcesz zoptymalizować swoje procesy, czy sprostać konkretnym wyzwaniom, nasz zespół jest gotowy do wspierania Twoich projektów i pomocy w osiągnięciu sukcesu w efektywnym zarządzaniu formami. 

Wizja Stäubli na targach K 2025

Przed wydarzeniem rozmawialiśmy z Ygorem Mikhailoffem i Thierrym Parentem, menedżerami rynku tworzyw sztucznych w Stäubli, o tym, co napędza innowacje w ich sektorze, czego odwiedzający mogą się spodziewać na targach K 2025 i jak Stäubli pomaga sprostać najpilniejszym wyzwaniom branży.

Innowacje w maszynach o małym tonażu

Jednym z głównych punktów stoiska Stäubli będzie nowe rozwiązanie dedykowane dla maszyn o małym tonażu. Systemy te są kompaktowe i przyjazne dla użytkownika, co czyni je szczególnie korzystnymi dla sektorów takich jak medycyna i elektronika, gdzie niezbędna jest oszczędność miejsca i bezproblemowa wydajność. Szczegóły są obecnie owiane tajemnicą, a oczekiwania narastają na premierę na targach K 2025 – pokazie, który ma przesunąć granice funkcjonalności i wydajności w produkcji tworzyw sztucznych.

Dołącz do nas na targach K 2025 na stoisku 18 w hali 11, od 8 do 15 października, podczas których będziemy odkrywać ekscytujące tematy. Poznaj innowacje i nowe zastosowania.

Nasze zespoły ekspertów z niecierpliwością czekają na spotkanie z Tobą.