28 września 2025 r


28-31 października, Singapur

Prezentacja tkackich technologii na targach ITMA Asia Singapore 2025

Targi ITMA Asia 2025 już niebawem, a Stäubli jest gotowe zaprezentować swoje zaawansowane technologie tkackie!

Po kilku latach ITMA Asia wraca do Singapuru – strategicznej lokalizacji, która oferuje łatwy dostęp do kluczowych węzłów tekstylnych w całym regionie. Tegoroczne targi, które odbędą się w dniach 28-31 października 2025 r., skupią się na zielonych technologiach , które promują praktyki zrównoważonego rozwoju w przemyśle tekstylnym.

Stäubli zaprezentuje rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb Azji Południowo-Wschodniej, gdzie produkcja tekstyliów jest zarówno zróżnicowana, jak i dynamiczna. Nasze systemy są kompatybilne z różnymi maszynami tkackimi, w tym strumieniem powietrza i strumieniem wody, i są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań – od dżinsu i jedwabiu po bawełnę i tkaniny obiciowe. Koncentrując się na wydajności, zdolnościach adaptacyjnych i zrównoważonym rozwoju, Stäubli nadal wspiera zmieniający się krajobraz tekstylny w regionie.

Znajdź nas w hali 2, stoisko nr B201, aby zapoznać się z naszą szeroką gamą zrównoważonych rozwiązań dla energooszczędnego tkania tekstyliów.

Skorzystaj z okazji, aby spotkać się z ekspertami Stäubli i odkryć nasze najnowsze innowacje:

  • SAFIR PRO S37: nowa automatyczna maszyna do ciągnienia przędz ciągłych, zapewniająca znacznie wyższą prędkość i wydajność dzięki zaawansowanej obsłudze przędzy dla maksymalnej wydajności.
  • Maszyna nicielnicowa Dobby S3280: dedykowana do maszyn tkackich ze strumieniem powietrza, oferujący wysoką prędkość do 1200 obr./min

 

Odkryj inne maszyny włókiennicze Stäubli do swoich operacji tkackich

Odwiedzający stoisko Stäubli zobaczą szeroką gamę maszyn i systemów do wydajnego przygotowania osnowy, tkania ram i żakardów, ale także tkania dywanów i technicznego.

 

Odwiedź Stäubli na targach ITMA Asia 2025: czekamy na Ciebie na stoisku nr B201 w hali 2

Jako producent tkanin bawełnianych, dżinsowych, frotte, a nawet jedwabiu, Stäubli ma dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie! Dzięki naszym rozwiązaniom osiągniesz maksymalną wydajność, zapewniając sobie konkurencyjność i opłacalną produkcję w dłuższej perspektywie. 

Nasz zespół z niecierpliwością czeka na powitanie Cię w Singapurze, poznanie Twoich konkretnych potrzeb i znalezienie sposobów, aby pomóc Ci z powodzeniem zrealizować Twoje projekty.

Najnowsze wiadomości Stäubli Textile

Reset Filter