Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Niklowane mosiężne szybkozłącze suchoodcinające SCG do kontroli termicznej

Szybkozłącza SCG są idealnie przystosowane do łączenia płyt chłodniczych z rozdzielaczami w projektach zarządzania ciepłem. To kompaktowe szybkozłącze jest doskonale zintegrowane w instalacjach takich jak centra danych lub superkomputery. Kolorowe pierścienie (niebieski i czerwony) pomagają łatwo zidentyfikować obwody wejściowe i wyjściowe, aby zapewnić niezawodne, szczelne i bezpieczne połączenie między obwodami chłodzenia.

 

ZASTOSOWANIA

Szybkie podłączenie obwodów kontroli temperatury dla :

  • Chłodzenie elektroniczne
  • HPC
  • Nadawanie
Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcja
  • Średnica nominalna (mm): od 03 do 12
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 16 bar (232 PSI)
  • Woda glikolowa
  • Oleje do wymiany ciepła
  • Woda chłodząca

Niklowany mosiądz

*w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry