Szybkozłącze suchoodcinające CGO do zarządzania temperaturą

Dedykowane do chłodzenia elektroniki i termoregulacji, szybkozłącza CGO korzystają z technologii bezwyciekowej powierzchni czołowej i gwarantują doskonałe uszczelnienie zarówno podczas użytkowania, jak i fazy łączenia/rozłączania. Stosowane głównie w systemach rackowych, szybkozłącza do płynów CGO są zaprojektowane tak, aby umożliwić "ślepe" łączenie, a dzięki technologii oscylacji mogą kompensować niewspółosiowość do 0,5 mm. Lekkie i kompaktowe, są zalecane do stosowania w ciasnych przestrzeniach.

ZASTOSOWANIA

Szybkie podłączanie obwodów płynów dla :

  • Chłodzenie elektroniki
  • Konwertery
  • Obrazowanie medyczne
  • Telekomunikacja i centra danych
  • Radar
  • Nadajniki radiowe i termoregulacja
Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcja
  • Średnica nominalna (mm): od 03 do 12
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 16 bar (232 PSI)
  • Woda glikolowa
  • Oleje do przenoszenia ciepła
  • Estry
  • Woda chłodząca
  • Nafta
  • PAO
  • CGO: Niklowany mosiądz (niektóre rozmiary i style)
  • CGO/L: Stop aluminium z obróbką powierzchniową

*w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry