Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Aluminiowe szybkozłącze bezwyciekowe SPH BA/CG do kontroli termicznej

Dzięki blokadzie bayonet automatyczne szybkozłącza są łatwe w użyciu i podłączaniu. Zapewniają one bezpieczne połączenie nawet w przypadku zastosowań na płytkach z wibracjami. Lekkie i kompaktowe, złącza te doskonale integrują się z instalacjami i przyczyniają się do optymalizacji przestrzeni. Uwzględniają specyficzne wymagania aplikacji chłodzenia elektronicznego cieczą. Technologia zapobiegająca wyciekom zapewnia brak utraty płynu nawet podczas rozłączania i sprawia, że złącza te są odpowiednie do środowisk elektrycznych i wysokonapięciowych.

 

ZASTOSOWANIA

Szybkie podłączenie obwodów zarządzania termicznego dla:

  • Chłodzenie elektroniki
  • Radar
  • Obrazowanie medyczne
  • Inne
Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcjaCechy produktu
  • Średnica nominalna (mm): od 03 do 16
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 80 bar (1160 PSI)
  • Woda glikolowa
  • Oleje do przenoszenia ciepła
  • Estry
  • Woda chłodząca
  • Nafta...

Aluminium o wysokiej odporności

Dostępny jest opcjonalny zawór upustowy (tylko po stronie gniazda), który zapobiega wzrostowi ciśnienia w przypadku wystawienia obwodu na działanie źródła ciepła podczas przechowywania.

*w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry