Dzięki kwadratowym korpusom, żebrowanym powierzchniom czołowym i stożkowi wstępnie centrującemu, szybkozłącza THX TM są doskonale przystosowane do zdalnej obsługi i chwytania szczypcami.
Technologia zapobiegająca zanieczyszczeniom zapewnia bezwyciekowe podłączanie i rozłączanie obwodów. Zaprojektowane do zastosowań hydraulicznych pod wysokim ciśnieniem, gwarantują doskonałą wydajność do 700 bar (10152 PSI).
Złącza te są bezpiecznym i idealnym rozwiązaniem do podłączania energii w zastosowaniach nuklearnych i podwodnych.
Połączenia hydrauliczne w celach zamkniętych, demontaż instalacji jądrowych, dostawy narzędzi.
| Specyfikacja techniczna | Ciecze | Konstrukcja | Cechy produktu | 
| 
 | 
 | Główne części wykonane z wysokowytrzymałej stali nierdzewnej | 
 | 
* w zależności od modelu i warunków pracy