Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Złącze ze stali nierdzewnej suchoodcinające do zdalnej obsługi MCB TM

Szybkozłącza MCB TM to rozwiązanie doskonale przystosowane do zdalnej obsługi i chwytania szczypcami (kwadratowy korpus, żebrowane powierzchnie czołowe itp.).

Gwarantują one bezwyciekowe podłączanie i rozłączanie bez przedostawania się powietrza do systemów lub zanieczyszczeń. Automatyczna blokada złącza MCB TM jest idealna do częstych połączeń.

Złącza te są idealne do połączeń obwodów w przemyśle jądrowym.

ZASTOSOWANIA

Bez wycieku w gorących ogniwach:

  • Obwody wodne i hydrauliczne
  • Płyny powodujące korozję
  • Płyny dekontaminacyjne
Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcjaCechy produktu
  • Średnica nominalna (mm): 5
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie: 70 bar (1 015 PSI)

Wszystkie płyny i gaz

Głównie stal nierdzewna serii 316

Identyfikowalność materiału

* w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry