Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Bezpieczna dysza samoobsługowa GPV 14 do pojazdów LPG

Lekka, ergonomiczna dysza LPG Stäubli jest równie łatwa w użyciu jak standardowa dysza benzynowa. Została zaprojektowana z myślą o  bezpiecznym manewrowaniu, bez ryzyka pożaru spowodowanego ulatnianiem się gazu. Dysza do skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) została zaprojektowana zgodnie z normą EN 13760 i umożliwia montaż zgodnie z ATEX 94/9/CE oraz zgodnie z normą UL 125.

 

ZASTOSOWANIA

Samoobsługowe tankowanie pojazdów zasilanych LPG:

  • Pojazdy prywatne
  • Pojazdy przemysłowe
  • Wózki podnośnikowe
Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcja
  • Średnica nominalna (mm): 14
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 25 bar (362 PSI)

Gaz płynny (LPG)

Materiały kompatybilne z paliwem LPG

*w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry