Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Liniowe szybkozłącze zrywne BRW do pojazdów zasilanych LPG

Zawór bezpieczeństwa Stäubli BRW natychmiast rozłącza i automatycznie odcina obwód w przypadku nadmiernego naprężenia węża do tankowania. Chroni pojazdy i instalacje oraz zapewnia bezpieczeństwo użytkowników, zapobiegając wyciekowi gazu do atmosfery. Dzięki łatwej instalacji i ponownemu podłączeniu, bez ryzyka przypadkowego odłączenia. Szybkozłącze BRW zapobiega również stratom wynikającym z długich przestojów na stacjach po incydencie z wężem.

 

ZASTOSOWANIA

Ochrona linii zasilającej dla pojazdów zasilanych LPG

Specyfikacja techniczna

Ciecze

Konstrukcja

  • Średnica nominalna (mm): 11
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 25 bar (362 PSI)

Gaz płynny (LPG)

  • Materiały kompatybilne z paliwem LPG
  • Rozwiązanie to jest przeznaczone do stosowania w środowiskach zgodnych z dyrektywami 2014/34/UE (ATEX).

*w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry