Szybkozłącze bezwyciekowe HCB z blokadą bayonet

Konstrukcja szybkozłączy HCB eliminuje wycieki, chroni środowisko pracy i jakość transferu płynu. 

Wytrzymała blokada sprawia, że są one wysoce odporne na typowe problemy, takie jak wibracje i naprężenia rur.

Dzięki niezawodnemu mechanicznemu dopasowaniu, kluczom bezpieczeństwa i kolorowym tabliczkom operator może łatwo zidentyfikować obwody. Kompaktowe rozwiązanie gwarantujące wydajność i bezpieczeństwo.

ZASTOSOWANIA

Nadaje się do szeregu zastosowań wymagających procesów bez wycieków oraz odporności na wysokie ciśnienie i trudne warunki środowiskowe.

Specyfikacja technicznaCieczeKonstrukcja**Cechy produktu
  • Średnica nominalna (mm): od 03 do 20
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 350 bar (5,076 PSI)

Szeroki zakres cieczy: gazy, para, próżnia, ciecze agresywne.

 

  • Głównie stal nierdzewna serii 316.
  • Różne rodzaje uszczelek

Możliwość dostarczenia gniazd lub wtyczek HCB z profilami zaciskowymi.

* w zależności od modelu i warunków pracy

**Dostępne w wersji Hastelloy na zamówienie: Dowiedz się więcej o zaletach Hastelloy tutaj.  

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry