FAST MOVING TECHNOLOGY
Branże chemiczna i farmaceutyczna stoją przed szeregiem wyzwań — szczególnie w związku z pracą z agresywnymi mediami (takimi jak mocne kwasy, roztwory chlorowane czy rozpuszczalniki) oraz prowadzeniem procesów w ekstremalnych warunkach (wysokie temperatury, środowiska utleniające lub morskie).
Korozja, będąca głównym źródłem problemów, może prowadzić do poważnych zagrożeń: uszkodzeń instalacji, wycieków, a nawet eksplozji. Takie incydenty stanowią realne ryzyko dla zdrowia pracowników, środowiska naturalnego oraz ciągłości działania przedsiębiorstw.
W obliczu tych wyzwań zapobieganie korozji staje się kluczowym priorytetem — a wszystko zaczyna się od zastosowania wysokiej jakości złączy.
Jako eksperci w dziedzinie rozwiązań połączeniowych od ponad 50 lat, w Stäubli stawiamy problemy naszych klientów w centrum naszych prac badawczych i projektowych.
Aby rozwiązać problem korozji, opracowaliśmy gamę produktów Hastelloy zaprojektowanych specjalnie do środowisk korozyjnych.
Hastelloy to wysokowydajny stop na bazie niklu, znany z wyjątkowej odporności na korozję i odporności na ekstremalne warunki. Jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu, w tym w przetwórstwie chemicznym, farmaceutycznym oraz naftowym i gazowym, ze względu na swoje unikalne właściwości:
Odporność na korozję: Hastelloy wykazuje wyjątkową odporność na szeroką gamę chemikaliów, w tym silne kwasy i zasady.
Stabilność w wysokich temperaturach: Zachowuje swoje właściwości mechaniczne nawet w wysokich temperaturach, dzięki czemu nadaje się do ekstremalnych warunków.
Czas życia: Hastelloy jest bardzo trwały i odporny na pękanie korozyjne naprężeniowe, zapewniając długotrwałą niezawodność i wydajność.
Wszechstronność: Doskonała spawalność i odkształcalność umożliwiają stosowanie go w złożonych i niestandardowych zastosowaniach.
Niezawodność naszych rozwiązań wynika z wysokiej jakości materiałów , których używamy. Skrupulatnie wybieramy naszych dostawców i wybieramy odpowiedni rodzaj Hastelloy w oparciu o Twoje konkretne potrzeby, w tym rodzaje płynów i Twoje ograniczenia budżetowe.
Właściwości Hastelloy, w połączeniu z naszym doświadczeniem w projektowaniu ergonomicznym i zaawansowanych technologiach, pozwalają tworzyć kompleksowe rozwiązania, które ułatwiają codzienną pracę i minimalizują ryzyko wypadków.
Nasze produkty mogą być dodatkowo wyposażone w uszczelnienia FFKM/FDA, zapewniające maksymalne bezpieczeństwo i zgodność z obowiązującymi normami. Gwarantują one wyjątkową odporność chemiczną oraz podwyższoną stabilność termiczną.
Nasze rozwiązania są precyzyjnie zaprojektowane i dopracowane z myślą o najbardziej wymagających i wrażliwych branżach, umożliwiając osiągnięcie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
Długofalowe podejście do ochrony przed korozją, oparte na zastosowaniu niezawodnych złączy, wspiera zrównoważony rozwój, zwiększa efektywność operacyjną i tworzy bezpieczniejsze warunki pracy dla całego zespołu.
Skontaktuj się z naszym specjalistą, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zarządzania systemami płynów w procesach farmaceutycznych i chemicznych.