Nierysujące szybkozłącze ERS

Konstrukcja zapobiegająca zarysowaniom i niezawodna technologia zabezpieczająca przed uderzeniem węża sprawiają, że szybkozłącza ERS są idealnym narzędziem do zastosowań, które muszą spełniać dzisiejsze rygorystyczne wymagania jakościowe w środowiskach montażowych i wykończeniowych. Złącza sprężonego powietrza ERS są zgodne z normą ISO 4414 w zakresie zapobiegania luzom podczas rozłączania. Te szybkozłącza są idealne do stosowania w obwodach sprężonego powietrza w różnych sektorach, takich jak lakiernictwo samochodowe, warsztaty blacharskie, lotnictwo, końcowe linie montażowe samochodów i inne.

ZASTOSOWANIA

Szybkie i bezpośrednie podłączanie narzędzi pneumatycznych wymagających zabezpieczenia przed zarysowaniem

Specyfikacje techniczneZastosowanieKonstrukcjaCechy produktu
  • Średnica nominalna (mm): 6 i 8
  • Maksymalne dopuszczalne ciśnienie*: 12 bar (174 PSI)

Sprężone powietrze

Gniazdo z poliamidu z gumową osłoną

  • Niewielka waga
  • Automatyczne połączenie
  • Wersja obrotowa 360° zapewnia operatorowi wolne ręce
  • Pozycja "parkingowa"

*w zależności od modelu i warunków pracy

POWIĄZANE PRODUKTY

Wybrane dla Ciebie

Pliki do pobrania

Zresetuj filtry