- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Zaprojektowane w celu ochrony delikatnych powierzchni, szybkozłącza NSI są idealne do zastosowań podatnych na zarysowania i są idealne do stosowania w różnych sektorach, takich jak lakiernictwo samochodowe, warsztaty blacharskie, lotnictwo i końcowe linie montażowe samochodów. Te szybkozłącza gwarantują również wysoką wydajność i bezpieczeństwo operatora, ponieważ są wyposażone w aktywną funkcję bezpieczeństwa 3 w 1, która eliminuje ryzyko gwałtownego wyrzucenia węża pod ciśnieniem. Złącza do sprężonego powietrza NSI są zgodne z normą ISO 6150 serii C dla wtyków połączeniowych i ISO 4414, zapobiega luzom podczas rozłączania.
Specyfikacja techniczna | Zastosowania | Konstrukcja | Cechy produktu |
| Sprężone powietrze |
|
|
*w zależności od modelu i warunków pracy