Szybkozłącza Stäubli zostały zaprojektowane z myślą o pracy w najbardziej wymagających warunkach – zapewniają pełną szczelność, błyskawiczne łączenie i rozłączanie oraz kompaktową konstrukcję.
Nasze rozwiązania doskonale sprawdzają się w temperaturach od -80°C do +250°C i przy ciśnieniach sięgających 350 barów, spełniając rygorystyczne wymagania stawiane przez nowoczesną produkcję półprzewodników.
Odkryj wszystkie nasze rozwiązania rynkowe
Brak wycieków
Przystosowany zarówno do niskiej, jak i wysokiej temperatury
Kompatybilny z płynami stosowanymi w przemyśle półprzewodnikowym
Brak zanieczyszczeń sprzętu
Szybkie podłączanie i odłączanie
Ergonomiczny - łatwy do podłączania i odłączania
Gwarantowany niski spadek ciśnienia
Wysokie natężenia przepływu
Kompaktowa konstrukcja
Wiele rozwiązań: monozłącza, złączki zaślepiające, multizłącza
Niezawodny
Lokalne wsparcie na każdym etapie projektu klienta
Gwarantując wydajne i czyste chłodzenie, podłączenie zasilania gazem i próżnią pomiędzy:
| Produkcja wafli | Frontonu | Test wafla | Zaplecze |
|
|
|
|
Dowiedz się więcej o naszych produktach z mosiądzu, aluminium i stali nierdzewnej, rozwiązaniach połączeniowych przeznaczonych do zastosowań półprzewodnikowych w całym procesie produkcji.
Skontaktuj się z naszym specjalistą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat systemów płynów i rozwiązań w zakresie zarządzania ciepłem w procesie produkcji półprzewodników.