- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Kluczowa dla procesu transformacji energetycznej e-mobilność ma na celu zmniejszenie śladu węglowego każdej podróży i pomaga poprawić jakość życia każdego z nas.
Nasza szeroka gama złączy dla e-mobilności została zaprojektowana tak, aby spełnić wymagania wymagających aplikacji i trudnych warunków środowiskowych. Kompaktowe komponenty pozwalają zaoszczędzić miejsce, zapewniając jednocześnie łatwą konserwację i długą żywotność. Niezależnie od tego, czy chodzi o tankowanie na stacjach benzynowych, wymianę baterii, połączenia między modułami, chłodzenie pokładowych obwodów elektronicznych, czy też wiele połączeń dla stanowisk testowych i testów laboratoryjnych: oferujemy niezawodność, której potrzebujesz.
Szybkozłącza do chłodzenia akumulatora
- Szybkozłącza do chłodzenia podzespołów - Ręczne lub automatyczne szybkozłącza do niskociśnieniowych obwodów gazowych (linia między magazynem wodoru a ogniwem paliwowym)
Szybkozłącza mono lub multizłączowe do chłodzenia pokładowych obwodów elektronicznych
Szybkozłącza do układów chłodzenia silnika
- Ręczne podłączenie do szybkiego ładowania, gdy pojazd jest w użyciu - System napełniania wodorem i ochrony przed oderwaniem dla pojazdów elektrycznych z ogniwem paliwowym