Szybkozłącza, multizłącza i zrobotyzowane zmieniarki narzędzi zwiększają wydajność, produktywność i bezpieczeństwo.
 
                
                
                
             
					Zrobotyzowane zmieniarki narzędzi i wielofunkcyjne rozwiązania do obsługi i połączeń narzędzi.
 
					Rozwiązania połączeniowe dla końcowych procesów testowych między stanowiskiem testowym a silnikiem.
 
					Stäubli dostarcza szybkozłącza do systemów i modułów testowych, takich jak akumulatory, falowniki, przetwornice, silniki itp.
Stäubli oferuje pełną gamę wysokowydajnych rozwiązań połączeniowych dostosowanych do zastosowań testowych w motoryzacji. Od systemów multizłączy i kompaktowych szybkozłączy po zrobotyzowane zmieniarki narzędzi do obsługi i chwytania, nasze technologie zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić bezpieczeństwo, precyzję i wydajność w wymagających środowiskach testowych.
Dowiedz się, w jaki sposób firma JAC Automotive usprawniła swoje operacje w warsztacie lakierniczym, integrując nasze zaawansowane technologie złączy hydraulicznych. Ten film przedstawia rzeczywistą historię sukcesu, w której automatyzacja, bezpieczeństwo i wydajność łączą się, aby zapewnić doskonałość produkcji.
"Procedury konserwacji produktów Stäubli są bardzo proste. Ich trwałość pozwala nam znacznie obniżyć koszty eksploatacji."
Kanghe Yang, inżynier