- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Zabiegi kosmetyczne przeżywają w ostatnich latach prawdziwy boom. W rezultacie branża estetycznych urządzeń medycznych obejmuje stale poszerzającą się gamę produktów i technologii zaprojektowanych w celu poprawy wyglądu i rozwiązywania problemów kosmetycznych.
Hiszpańska firma Legolaser Group specjalizuje się w projektowaniu i produkcji tych urządzeń medycznych do celów estetycznych. W swoich produktach stawiają na wysokiej jakości komponenty, takie jak CombiTac uniq firmy Stäubli.
Innowacyjne urządzenia Legolaser zmieniają branżę kosmetyczną i zdrowotną
Firma Legolaser została założona w 2014 roku i obsługuje sektor zdrowia i urody. Poszukiwanie najbardziej praktycznych technologii, wraz z usługami wsparcia medycznego i technicznego, umożliwia Legolaser oferowanie szybkich rozwiązań dostosowanych do konkretnych potrzeb swoich klientów. Produkują różne urządzenia do leczenia przeciwstarzeniowego, usuwania pigmentów i tatuaży oraz leczenia naczyń krwionośnych. Jedno z ich urządzeń specjalnie zaprojektowanych do depilacji ciała nazywa się Eride. Urządzenie z laserem diodowym składa się z przenośnego wózka i rękojeści. Trzy długości fal są zintegrowane w jednym uchwycie, aby celować w różne struktury w mieszku włosowym. Skrzyżowanie tych dwóch części jest szczególnie trudne. Legolaser szukał wysokiej klasy rozwiązania, które uzupełniłoby ich wysokiej klasy produkt.
Rozwiązanie problemu szczelnych połączeń
Połączenia na skrzyżowaniu między wózkiem a rękojeścią musiały być w stanie przenosić moc, sygnał i płyn. Ważne było, aby połączyć wszystkie te różne połączenia w jedno złącze. Obudowa wymaga płynnego wkomponowania w nowoczesny design urządzenia. Szczególnie w przypadku płynów szczelne połączenie jest niezbędne, aby zapobiec ewentualnym awariom i uszkodzeniom urządzenia.
CombiTac – idealne połączenie dla urządzeń medycznych
Dzięki CombiTac uniq firma Stäubli jest w stanie zapewnić odpowiednie rozwiązanie dla tych wysokich wymagań. Biała aluminiowa obudowa idealnie komponuje się z designem urządzenia. Zamek tworzy niezawodne i bezpieczne połączenie między wózkiem a rękojeścią. To modułowe złącze charakteryzuje się tym, że moc, sygnał i płyn są połączone w jednym. Dwa szczelne styki płynu zapobiegają przedostawaniu się cieczy do urządzenia, gdy złącze jest odłączone. Zapobiega to ewentualnym uszkodzeniom urządzenia i chroni przed awariami. Styki 1,5 mm zapewniają niezawodną i stabilną transmisję sygnału, a dwa styki 6 mm zapewniają wystarczającą moc. Złącze wtykowe zapewnia szybką i łatwą obsługę oraz wymianę. Technologia MULTILAM zapewnia bezpieczne i niezawodne połączenie między stykami. 100 000 cykli łączeniowych zapewnia długą żywotność.
Korzyści dla klienta
Konfigurowalna konstrukcja CombiTac spełnia specyficzne wymagania klientów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii MULTILAM osiąga znaczną liczbę cykli łączenia. Sprzyja to trwałości i zapewnia opłacalność przez cały okres użytkowania. Styki płynów w CombiTac są zaprojektowane tak, aby były szczelne, zapewniając niezawodne i bezpieczne połączenie, uzupełnione zasilaniem i danymi. Wszystkie elementy projektu mieszczą się w najmniejszej przestrzeni, dzięki czemu mają jednolity i prosty design. Doskonała integralność styku CombiTac pozwala Legolaser podnieść status swoich maszyn na rynku.
Złącza przemysłowe: Łącznik modułowy CombiTac uniq
Zastosowanie: złącze do zastosowań w służbie zdrowia