MODUŁOWY SYSTEM ZŁĄCZ

CombiTac uniq – modułowe złącze spełniające najwyższe wymagania

W pełni konfigurowalny do 100 000 cykli łączeniowych (do 10 milionów cykli łączeniowych dla wybranych styków z szybkowymienną głowicą Stäubli), gwarantuje długą żywotność w najbardziej wymagających warunkach mechanicznych i środowiskowych.

 

 

  • Wysoka moc do 600 A
  • Do 100 000 cykli łączeniowych
  • Styki sygnałowe, zasilające, danych, termoparowe, koncentryczne, światłowodowe i złącza do płynów i pneumatyki
  • Uniwersalne, oszczędzające miejsce złącze modułowe
  • W pełni konfigurowalny
  • Dostępne do montażu panelowego i obudowy
  • Kompensacja niewspółosiowości do ± 4 mm za pomocą CombiTac align 4

Oczekuje się, że instalacje fotowoltaiczne będą działać niezawodnie przez ponad 25 lat. Dlatego podczas okablowania instalacji fotowoltaicznej kluczowy jest prawidłowy i bezpieczny montaż oraz zaciskanie za pomocą wykwalifikowanych narzędzi. Postępuj zgodnie ze wskazówkami krok po kroku dotyczącymi montażu i zaciskania złączy solarnych Stäubli. Korzystając z wykwalifikowanych narzędzi Stäubli do montażu złączy fotowoltaicznych, poprawiasz jakość połączenia PV DC.

Kompaktowe

        do 100 000

Szczelne złącze

  W pełni konfigurowalne

Moduły i styki do CombiTac uniq

Seria CombiTac uniq obejmuje różne typy styków, takie jak moc do 600 A, sygnał, dane do 10 Gigabit, światłowód, termopara, pneumatyczne i szczelne złącze hydrauliczne.

Obudowa i montaż panelowy do CombiTac uniq

CombiTac uniq jest dostępny w różnych opcjach dostosowanych do montażu panelowego lub z obudowami dostosowanymi do Twoich wymagań. Dostępne są różne rozmiary ram i kilka wariantów obudów z tworzywa sztucznego i aluminium.

Montaż – plug and play

Na życzenie Stäubli oferuje konfekcjonowanie przewodów do CombiTac bezpośrednio z fabryki. Pomaga to zaoszczędzić czas instalacji i zmniejsza koszty montażu.
 

Łatwy w użyciu konfigurator

Dzięki naszemu konfiguratorowi CombiTac możesz stworzyć model CombiTac dostosowany do Twoich wymagań. Interaktywna grafika 3D przeprowadzi Cię przez cały proces. Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji pliki STEP są dostępne do pobrania.

Oczekuje się, że instalacje fotowoltaiczne będą działać niezawodnie przez ponad 25 lat. Dlatego podczas okablowania instalacji fotowoltaicznej kluczowy jest prawidłowy i bezpieczny montaż oraz zaciskanie za pomocą wykwalifikowanych narzędzi. Postępuj zgodnie ze wskazówkami krok po kroku dotyczącymi montażu i zaciskania złączy solarnych Stäubli. Korzystając z wykwalifikowanych narzędzi Stäubli do montażu złączy fotowoltaicznych, poprawiasz jakość połączenia PV DC.


Dokumentacja CombiTac

Dokumentacja CombiTac zawiera katalogi, instrukcje montażu i filmy.