GNIAZDO KĄTOWE XELW-4

Do montażu na płytkach drukowanych, zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z normą IEC/EN 61010-1. Gniazdo jest bezpośrednio przylutowane do płytek drukowanych. Konfiguracja pod kątem prostym minimalizuje siłę przenoszoną na płytkę drukowaną przez podłączony przewód pomiarowy. Gniazdo sztywne kątowe Ø 4 mm z kołkami sprężynowymi Ø 4 mm ze sztywną tuleją izolacyjną. Mosiądz obrabiany maszynowo.
Podłączenie: Ø 2 mm okrągły pin i styki do montażu na płytkach drukowanych.

NR KAT.

TYP

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE/PRĄD

 

66.9040-*

Zobacz materiał XELW-4

1000 V, KAT. III / 24 A

600 V, KAT. IV / 24 A

Au

Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.