- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
KS2-12L/A
KS2-12L/N
Izolowany, Ø 2 mm, rozstaw wtyków 12 mm, ze sztywnym gniazdem Ø 2 mm w części manipulacyjnej.
Nr kat. | Typ | Napięcie znamionowe/prąd | Rozstaw wtyczek | Nadaje się do | |
---|---|---|---|---|---|
KS2-12L/A | Prąd przemienny 30 V/10 A Prąd stały 60 V/10 A | Grubość 12 mm | BL2-12/20/A | Au | |
KS2-12L/N | Prąd przemienny 30 V/10 A Prąd stały 60 V/10 A | Grubość 12 mm | BL2-12/20/A | Ni |
Kliknij na Numer zamówienia. , aby otworzyć dedykowany arkusz danych.
Nasze wtyki przyłączeniowe Ø 2 mm KS2-.. L.. są wyposażone w sprawdzony i przetestowany MULTILAM i tworzą styk odporny na wibracje. Wraz z listwami zasilającymi BL2-... idealnie nadają się do oszczędzania miejsca w zastosowaniach takich jak panele do testowania i serwisowania w przemyśle lotniczym. Wersje pozłacane oferują bardzo niską rezystancję styku i wyjątkowo wysoką odporność na korozję