Okrągłe złącza WeldFix gwarantują bezpieczne i niezawodne zasilanie spawarek. Wytrzymałe i wysokowydajne, charakteryzują się najwyższą niezawodnością styków i obciążalnością prądową. Dzięki tym rozwiązaniom zasilające pomiędzy sterownikiem spawania a uchwytem spawalniczym można podzielić na kilka sekcji, co upraszcza obsługę i konserwację. Opcje od 3 do 5 biegunów są zgodne z normą ISO15656 (Zgrzewanie oporowe - Transformatory - Zintegrowane transformatory do uchwytów spawalniczych). Idealnie nadają się do ręcznych, stacjonarnych i zrobotyzowanych uchwytów spawalniczych, niezależnie od tego, czy spawala się stal, czy aluminium.
Nasza seria WeldFix charakteryzuje się zarówno solidną konstrukcją, jak i niezrównaną niezawodnością styków. Stworzone do spawania zrobotyzowanego i ręcznego, zapewniają oszczędność czasu dzięki szybkiej instalacji i konserwacji. Wszystkie złącza oferują wysoką obciążalność prądową, konstrukcję First Mate/Last Break i IP2X dla dodatkowego bezpieczeństwa. Dostępne w 3 rozmiarach, umożliwiają ten sam interfejs w sterownikach spawania , robotach i transformatorach spawalniczych, nawet w przypadku spawania aluminium.
Seria WeldFix jest dostarczana z różnymi akcesoriami, takimi jak styki pilotujące do przesyłania sygnału, nasadki ochronne, rozwiązania kodujące, a także zaślepki.
Dostępne są również szczypce do zaciskania ręcznego i automatycznego.
Oprogramowanie WeldFix 6 | Oprogramowanie WeldFix 8 | Oprogramowanie WeldFix 12 | WeldFix 6 lite |
|---|---|---|---|
3 bieguny (2+PE) | 3 do 5 biegunów | 3 bieguny (2+PE) | 3 bieguny (2+PE) |
139 A maks. (100% cła) | 206 A maks. (100% cła) | 325 A max (100% cła) | 135 A max (100% cła) |
Prąd przemienny 1000 V maks. | Prąd przemienny 1000 V maks. | Prąd przemienny 1000 V maks. | Prąd przemienny 1000 V maks. |
6, 10, 16, 25 mm² | 16, 25, 35, 50 mm² | 35, 50, 70, 95 mm² | 16, 25 mm² |
50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz | 50-1'000 Hz |
IP2X po stronie gniazda | IP2X po stronie gniazda | IP2X po stronie gniazda | IP2X po stronie gniazda |
Stopień ochrony IP54/IP67 (IEC) | Stopień ochrony IP54/IP67 (IEC) | Stopień ochrony IP54/IP67 (IEC) | Stopień ochrony IP54/IP55 (IEC) |
Stopień zanieczyszczenia: 3 | Stopień zanieczyszczenia: 3 | Stopień zanieczyszczenia: 3 | Stopień zanieczyszczenia: 3 |
Kategoria przepięciowa: III | Kategoria przepięciowa: III | Kategoria przepięciowa: III | Kategoria przepięciowa: III |
—
| Plik UL E251818 |
—
|
—
|