Dostępne są różne wersje CombiTac uniq do montażu panelowego i stelażowego lub w odpowiedniej obudowie DIN, w zależności od zastosowania. Aby zapewnić bezbłędny montaż i szybką instalację, CombiTac uniq jest dostarczany w stanie już zmontowanym. Tylko styki, które wymagają zaciśnięcia lub przed instalacją, są dostarczane osobno. Wstępny montaż jest dostępny na życzenie.
CombiTac uniq nadaje się zarówno do ręcznych, jak i automatycznych zastosowań związanych z łączeniem. Oferuje ramki o regulowanym rozmiarze do montażu panelowego lub różne aluminiowe i plastikowe obudowy DIN. CombiTac uniq jest zawsze dostarczany już zmontowany (z wyjątkiem styków, które wymagają zaciskania), co zapewnia bezbłędną instalację i pozwala zaoszczędzić znaczne czasy i koszty montażu. Wstępny montaż jest dostępny na życzenie.