- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
W branży wyrobów medycznych absolutna niezawodność złączy medycznych ma ogromne znaczenie. Na salach operacyjnych i w maszynach podtrzymujących życie, a także w gabinetach lekarskich i w zastosowaniach mobilnych, kluczowe znaczenie ma bezawaryjne funkcjonowanie i stała dostępność systemów technologii medycznej. Zwłaszcza połączenia elektryczne są niezbędne do bezpiecznej pracy w służbie zdrowia. Nowoczesne sale operacyjne z mobilnymi wózkami na urządzenia medyczne, sprzętem modułowym i tendencją do leczenia ambulatoryjnego w domu wymagają połączeń, które są łatwe w obsłudze i bezpieczne, nawet dla osób niebędących ekspertami.
Od ponad 60 lat Stäubli produkuje złącza oparte na technologii elementów stykowych MULTILAM, które charakteryzują się wysokim poziomem niezawodności i wydajności oraz niską rezystancją styków. Złącza z MULTILAM umożliwiają bezobsługową eksploatację, nawet przy dużej liczbie cykli łączeniowych. Połączenia zabezpieczone przed dotykiem i nadające się do sterylizacji materiały izolacyjne są stosowane w celu spełnienia specjalnych wymagań technologii medycznej.
Szeroka gama różnych produktów, wykorzystujących modułowe jedno- i wielobiegunowe systemy złączy oraz elementy stykowe oparte na systemach wtykowych, otwiera wiele możliwości. Jeśli jednak żaden standardowy produkt nie spełnia potrzeb, Stäubli współpracuje z klientem w celu opracowania rozwiązań dostosowanych do konkretnych zastosowań, od projektu po gotowy produkt.
Stäubli produkuje konfekcjonowane złącza i komponenty dostosowane do potrzeb klienta dla techniki medycznej. Gotowe komponenty są w pełni testowane na zautomatyzowanym stanowisku testowym i dostarczane jako w pełni przetestowany zespół.